Letošní ročník veletrhu Hannover Messe s mottem „Energie pro udržitelný průmysl“ se nesl ve znamení udržitelnosti. Více než 4 000 vystavovatelů představilo od 22. do 26. dubna více než 130 000 návštěvníků své nejnovější produkty a řešení v oblastech digitalizace a automatizace, umělé inteligence a obnovitelných zdrojů energie. Všechna tato řešení mají pomoci dosáhnout větší udržitelnosti průmyslu v budoucnu. Dr. Gunther Kegel, generální ředitel skupiny Pepperl+Fuchs Group a prezident Německého sdružení výrobců elektrotechnických a digitálních zařízení (ZVEI e.V.), je v tomto ohledu po několika posledních dnech veletrhu optimistický: „Pokud přijmeme správná opatření a budeme důsledně pokračovat v cestě elektrifikace, digitalizace a automatizace, můžeme se bez obav postavit velkým společenským výzvám, jako je omezení globálního oteplování. Společnosti v elektrotechnickém a digitálním průmyslu působivě ukázaly, jak inovace, zejména využití umělé inteligence, otevírají nové možnosti – pro větší ochranu klimatu a vyšší efektivitu spotřeby energie a využívání zdrojů.“
Společnost Pepperl+Fuchs letos v Hannoveru nejen představila své nejnovější inovace a zajímavosti z oblastí senzorových technologií a ochrany proti výbuchu, ale také na svém stánku přivítala několik návštěvníků z politiky. První den veletrhu si německý kancléř Olaf Scholz společně s Jonasem Gahrem Størem, předsedou vlády letošní partnerské země Norska, a zástupci německého Bundestagu prohlédli inovativní automatizační technologie, které jsou nezbytným základem pro digitalizaci a elektrifikaci v průmyslu. Na stánku Dr. Kegel předvedl politickým představitelům, jak může vypadat moderní automatizovaná výroba bateriových článků, jakou roli plní kamerový senzor SmartRunner Explorer 3-D od společnosti Pepperl+Fuchs a jaké výhody přináší využití umělé inteligence.
Během své návštěvy veletrhu vicekancléř a spolkový ministr pro hospodářství a ochranu klimatu Robert Habeck také hovořil na stánku s generálním ředitelem Kegelem o globálních výzvách spojených se změnou klimatu. Dr. Kegel zdůraznil důležitost automatizace a digitalizace pro dosažení vyšší energetické účinnosti a vyzdvihl významný přínos společnosti Pepperl+Fuchs k udržitelnějšímu průmyslu. Společnost na jedné straně nabízí součásti pro automatizaci, které jsou nezbytné pro přechod na výrobu šetrnou vůči klimatu a pro rozvoj „plně elektrické společnosti“. Současně zastávají její produkty a řešení důležitou roli v bezpečných automatizovaných procesech v celém hodnotovém řetězci zeleného vodíku, od výroby energie až po využití v průmyslu a dopravě.
O tom, že inovativní automatizační technologie jsou základem pro větší udržitelnost, se přesvědčili i předseda vlády spolkové země Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann a ministryně životního prostředí a energetiky Thekla Walkerová. V této jihoněmecké spolkové zemi působí řada globálních hráčů a skrytých šampionů v oboru. Během prohlídky veletrhu se předseda vlády Kretschmann zaměřil zejména na budoucí témata konceptu Průmysl 4.0 a umělé inteligence. Návštěva mannheimského specialisty na automatizaci, společnosti Pepperl+Fuchs, byla proto více než samozřejmá. Delegaci včele s předsedou vlády Kretschmannem přivítali členové představenstva společnosti Pepperl+Fuchs Lutz Liebers, Reiner Müller a Florian Ochs a předvedli jí to nejzajímavější na veletržním stánku.
Pro zastřešující téma letošního veletrhu Hannover Messe mohla být jen stěží vybrána vhodnější partnerská země než Norsko. Země na dalekém severu Evropy se na místě průmyslového setkání právem prezentovala pod heslem „Průkopnictví v oblasti přechodu na zelený průmysl“, neboť je průkopníkem ve využívání nových technologií zaměřených na větší ochranu klimatu. Například v roce 2023 tvořila vozidla s nulovými emisemi více než 80 procent nových registrací v Norsku. Vodní a větrné elektrárny se staly nejen významnými dodavateli energie v zemi, ale díky nim je energie z obnovitelných zdrojů také důležitým vývozním artiklem. Prostřednictvím závodu v Porsgrunnu také společnost Pepperl+Fuchs dodává do Norska klíčové součásti a řešení pro automatizaci, digitalizaci a elektrifikaci s cílem společně čelit výzvám spojeným se změnou klimatu. Získejte další informace o našich aktivitách v Norsku.
Zatímco veletrh Hannover Messe 2024 zůstal z hlediska počtu návštěvníků na úrovni předchozího roku, skupina Pepperl+Fuchs Group zaznamenala nárůst počtu návštěvníků na svém stánku. Při zpětném pohledu je Stefan Maus, senior viceprezident pro globální marketing ze společnosti Pepperl+Fuchs, mimořádně spokojen. „Náš stánek se letos těšil velké oblibě návštěvníků a měl trvale pozitivní ohlas. Jsem velmi potěšen, že jsme opět mohli prezentovat naše odborné znalosti v oblastech vysoce výkonných senzorových technologií a ochrany proti výbuchu pomocí kombinace digitálních exponátů a reálných produktů.“
Nestihli jste letos navštívit náš stánek osobně a pohovořit si s našimi odborníky? Podívejte se na to nejdůležitější z uplynulého ročníku a poznamenejte si termín příštího veletrhu Hannover Messe. Naši odborníci se těší na vaši návštěvu od 31. března do 4. dubna 2025 a na osobní rozhovor s vámi. Partnerskou zemí bude tentokrát Kanada.
Průmyslové radarové senzory jsou mimořádně odolné vůči rušení a odolávají prakticky všem podmínkám prostředí. Zjistěte více o principu jejich funkce a o tom, jak je lze efektivně používat v různých aplikacích.
Senzory řady R200 pro měření vzdálenosti integrují výkonnou technologii PRT (Pulse Ranging Technology) do kompaktního standardního pouzdra a nabízejí přesné výsledky měření na vzdálenost až 60 m. Seznamte se s novou řadou senzorů na našem veletržním stánku.
Výhody našich osvědčených systémů pro absolutní lineární polohování safePXV a WCS jsou nyní zkombinovány s bezpečnou vyhodnocovací jednotkou. Zjistěte více o polohovacích systémech, které umožňují bezpečnou detekci polohy a rychlosti až do úrovní bezpečnosti SIL 3 a PL e v jednom systému.
Ethernet-APL je klíčovou technologií, která přináší Ethernet do oblasti zpracovatelských závodů, a otevírá tak cestu pro aplikace IIoT. Seznamte se s historií, definicemi, standardy a topologiemi této přelomové technologie.
Nové 8" a 10" tablety se systémem Windows jsou ideální pro použití v interní logistice, průmyslové výrobě a automobilovém průmyslu. Seznamte se s funkcemi řady Tab-IND a možnostmi, které nabízí technologie Smart Back.
Nový modul rozhraní HiC2422 je vybaven dvěma volně konfigurovatelnými kanály, takže jej lze použít jako napájecí zdroj vysílače SMART i jako proudový budič pro polohovací zařízení ventilů. Zjistěte, jak tato duální funkce přináší úsporu nákladů.
Záměrem iniciativy „Manufacturing-X“ je vytvořit suverénní datový prostor napříč průmyslovými odvětvími a společnostmi, aby se mnohostranná spolupráce a procesy vytváření digitálních hodnot povznesly na novou úroveň. Seznamte se s inteligentním využíváním různých technologií a standardů pro komplexní digitální spolupráci v rámci datového ekosystému.
Doba trvání akce: 5 dní
Počet návštěvníků: 130 000 návštěvníků ze 150 zemí
Počet stánků: 4 000 vystavovatelů
Počet startupů: 300
Partnerská země: Norsko