Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ethernet-APL Rail Field Switch LB9***-T**-B-***-**-*-Y######

LB9***-T**-B-***-**-*-Y######
  • Stainless steel interface enclosure with remote I/O and Ethernet-APL rail field switch
  • Spur outputs intrinsically safe for Zone 0, 1, or 2
  • Number of spur outputs selectable
  • Packaged certified solution
  • Installation in Zone 2 and Zone 22
  • Customizable configuration of splice trays, cable entries, and further components

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   LB9***-T**-B-***-**-*-Y######

Popis produktu
Ethernet-APL field junction box interface enclosure solution with remote I/O, brushed stainless steel with intrinsically safe spur ports
General specifications
Design / MountingOutside installation
Installed componentsEthernet-APL rail field switch ARS1*-B2-I**-** , For technical data on installed electronic component see datasheets.
Fieldbus supportPROFIBUS PA (optional)
Conformity
Degree of protectionEN 60529
Impact resistanceEN 60079-0
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity< 75 % (annual mean)
< 95 % (30 d/year), no moisture condensation
Impact resistance7J
Mechanical specifications
Enclosure coverHinged door with captive retaining screws
Degree of protectionIP66
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
HousingStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Surfacebrushed
SealSilicone, fire-resistant, one piece, foamed
Material thicknessenclosure body, enclosure cover, mounting plate: 1.5 mm
Dimensions(W x H x D)
600 x 600 x 260 mm
Mountingthru-holes Ø 7 mm
Groundinggrounding bolt M6 , brass, nickel-plated
Data for application in connection with hazardous areas
EU-type examination certificate
MarkingEx-Hexagon II 3(1/2)G Ex eb nA [ia Ga/ib Gb/ic] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3(1/2)D Ex tb [ia Da/ib Db/ic] IIIC T130°C Dc
CertificatePF 16 CERT 1267 X
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
General information
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019170104
ECLASS 12.019170104
ECLASS 11.019170104
ECLASS 10.0.119170104
ECLASS 9.019170104
ECLASS 8.019170104
ECLASS 5.119030102
ETIM 9.0EC001478
ETIM 8.0EC001478
ETIM 7.0EC001478
ETIM 6.0EC001478
ETIM 5.0EC001478
UNSPSC 12.143222608

Details: LB9***-T**-B-***-**-*-Y######

Approvals: LB9***-T**-B-***-**-*-Y######

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB

Technologie Ethernet-APL umožňuje nepřetržitou komunikaci napříč všemi hierarchickými úrovněmi. Další informace o průkopnické technologii…

Informační služba RSS pro aktualizace systém PANOS

Buďte informováni o vydání nové aktualizace softwaruPANOS, operačního systému pro přepínače Ethernet-APL: Díky našemu informačnímu kanálu RSS obdržíte ihned po vydání aktualizace e-mailové upozornění do své e-mailové schránky.

Od rozhodování a plánování přes instalaci a uvedení do proozu až po provoz a údržbu: Objevte, jak co nejlépe využít svou sběrnicovou infrastrukturu…