Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
General specifications | ||
---|---|---|
Design / Mounting | Outside installation | |
Installed components | Segment Protector R2-SP-IC* For technical data on installed electronic component see data sheet. |
|
Conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) , (extended temperature range available on request) | |
Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative humidity | < 75 % (annual mean) < 95 % (30 d/year), no moisture condensation |
|
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP66 | |
Dimensions | ||
W x H x D | 271 mm x 271 mm x 136 mm (1 x R2-SP-IC*) , 544 mm x 271 mm x 136 mm (2 x R2-SP-IC*) |
|
Mounting | thru-holes Ø6.5 mm | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
Certificate | PF 16 CERT 3134 X (assembled Junction Box) , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
Marking | ![]() ![]() |
|
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 | |
International approvals | ||
IECEx approval | IECEx PTB 09.0016 , suitable Junction Box on request |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242610 |
ECLASS 12.0 | 27242610 |
ECLASS 11.0 | 27242610 |
ECLASS 10.0.1 | 27242610 |
ECLASS 9.0 | 27242610 |
ECLASS 8.0 | 27242610 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 9.0 | EC001601 |
ETIM 8.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Application Report - Controlling and Monitoring liquid Helium at the Deutsches Elektronen-Synchrotron | ENG | 361 KB | |
Application Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | ENG | 470 KB |
Safety and Security Documentation | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Návod k poużití | CZE | 151 KB | |
Manuals | |||
Manual | ENG | 799 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Worldwide PTB Zone 22 Zone 2 IECEx Certificate of Conformity | IECEx PTB 09.0016 X | ALL | LINK | --- |
Matching System Components | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
Informační služba RSS pro aktualizace systém PANOS
Buďte informováni o vydání nové aktualizace softwaruPANOS, operačního systému pro přepínače Ethernet-APL: Díky našemu informačnímu kanálu RSS obdržíte ihned po vydání aktualizace e-mailové upozornění do své e-mailové schránky.