Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

System Cable ACC-MB-HGC.HON.150

ACC-MB-HGC.HON.150
  • Customized for Honeywell, C-Series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ACC-MB-HGC.HON.150

Popis produktu
System cable for motherboard (MBHC*HSC) to Honeywell control system (C300)
General specifications
Number of pins25
Electrical specifications
Rated current7.5 A
Ambient conditions
Ambient temperature-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
ConnectionIDC plug, 16-pin / D-Sub plug 25-pin
Material
HousingSteel
CableAWG 24
Cable length15 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ACC-MB-HGC.HON.150

Související produkty: ACC-MB-HGC.HON.150

Accessory of
FieldConnex® Fieldbus, Power hub motherboard for protocol gateways modules, For 2 gateway modules, For PROFIBUS PA, Redundant configuration, Installation in Zone 2/Class I, Div. 2, Spring terminals or screw terminals selectable, IECEx approval, International, Europe, USA, Canada, Device coupler location: non-explosion hazardous area
Zone 2 - high-power trunk
Zone 1 - high-power trunk
Division 2 - high-power trunk
Division 1 - high-power trunkpa

Technologie Ethernet-APL umožňuje nepřetržitou komunikaci napříč všemi hierarchickými úrovněmi. Další informace o průkopnické technologii…

Informační služba RSS pro aktualizace systém PANOS

Buďte informováni o vydání nové aktualizace softwaruPANOS, operačního systému pro přepínače Ethernet-APL: Díky našemu informačnímu kanálu RSS obdržíte ihned po vydání aktualizace e-mailové upozornění do své e-mailové schránky.

Od rozhodování a plánování přes instalaci a uvedení do proozu až po provoz a údržbu: Objevte, jak co nejlépe využít svou sběrnicovou infrastrukturu…