Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Distance sensor VDM18-300/21/122/151

VDM18-300/21/122/151
  • Analog output 4 mA ... 20 mA
  • High resolution
  • Very fast response characteristic, suitable for rapid scanning process

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VDM18-300/21/122/151

Popis produktu
Universal distance sensor, measurement to object, 300 mm detection range, red laser light, laser class 2, 2 x NPN outputs, analog output, M12 plug
General specifications
Measuring range80 ... 300 mm
Light sourcelaser diode
typ. service life 50,000 h at Ta = +40 °C
Light typemodulated visible red light
Laser nominal ratings
NoteLASER LIGHT , DO NOT STARE INTO BEAM
Laser class2
Wave length650 nm
Light spot representationapprox. 2 mm x 4.5 mm at 300 mm
Measuring methodLaser triangulation
Ambient light limit≤ 5000 Lux
Nominal ratings
Linearity error0.25 % of the measuring range
Repeat accuracy< 0.25 % of the measured value
Resolution< 0.1 % of the measuring range
Temperature drift< 0.02 % / °C
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green
Function indicator2 yellow LEDs: Switching status (each output) , 4 green LEDs: Operating mode
Control elementsControl panel : Adjuster for switch point , Operating mode , Analog output ( S - Set , T - Toggle )
Parameterization indicatorLED red
Electrical specifications
Operating voltage18 ... 30 V DC
No-load supply current≤ 40 mA at 24 V DC
Protection classII , rated voltage ≤ 50 V DC
Time delay before availability≤ 300 ms
Output
Signal output2 NPN outputs, independent
Switching currentmax. 100 mA
Measurement output1 analog output 4 ... 20 mA, short-circuit/overload protected , Rmax = 500 Ohm
Switching frequency≤ 1 kHz
Response time0.4 ms
Compliance with standards and directives
Directive conformity
EMC Directive 2004/108/ECEN 60947-5-2
Standard conformity
Laser classDIN EN 60825-1:2008, IEC 60825-1:2007
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed
Ambient conditions
Ambient temperature-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 connector, 8-pin
Material
HousingABS , impact resistant
Optical facePMMA
Massapprox. 43 g
Dimensions
Height50 mm
Width17 mm
Depth50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM18-300/21/122/151

Product Documentation: VDM18-300/21/122/151

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Manual VDM18/151ENGPDF1008 KB

Design / Simulation: VDM18-300/21/122/151

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP248 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VDM18-300/21/122/151

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB

Související produkty: VDM18-300/21/122/151

Accessories
Mounting accessory, distance measuring devices Series VDM18fa
Mounting accessory, distance measuring devices Series VDM18fa

Objevte laserové profilové senzory SmartRunner vybavené jedinečnou kombinací technologie světelného řezu a 2D kamerového senzoru s integrovanými diodami LED…

Snímač R2000 poskytuje spolehlivé a mimořádně přesné výsledky měření, navíc se schopností souvislého snímání v celém rozsahu 360°…

Měření v režimu 3D nebo vysokou rychlostí: Řada R2300 nabízí ten správný senzor LIDAR pro každou výzvu. Zjistěte více o výhodách, technologiích a oblastech použití ...

Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé je k dispozici ucelená řada řešení využívajících fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie ve shodných pouzdrech. Uživatelé mohou těžit z jednotné provozní koncepce napříč celým portfoliem. Seznamte se s řadami R100, R101, R103, R200 a R201…