Senzorová řešení pro manipulaci s materiálem
Od skladů s vysokými regály až po dopravníkové technologie – zde najdete ideální řešení pro vaše potřeby!
Senzory od společnosti Pepperl+Fuchs se používají ve všech oblastech manipulace s materiálem, ať už se jedná o automatický skladovací a vyskladňovací systém, dopravníkový systém, automaticky naváděná vozidla (AGV), průmyslové vozíky nebo jeřáby. Podívejte se na video a zjistěte, jak může správné řešení zabránit kolizím, umožnit bezpečnou navigaci nebo spolehlivě detekovat pozice.
Řídicí modul motoru G20 48 V byl navržen pro složité moderní dopravníkové systémy. Moduly nabízejí vyšší výkon při stejné spotřebě energie. Podél dopravníkové linky je tak potřebné instalovat méně napájecích zdrojů, takže plánování systému je mnohem flexibilnější… Další informace
Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula modulární senzorové řešení, které umožňuje detekovat různé typy palet na dopravníkových linkách: Detektor palet se skládá z držáku senzoru specifického pro danou aplikaci, který lze v závislosti na typu palet zkombinovat s fotoelektrickým nebo ultrazvukovým senzorem… Další informace
K řízení toku balíků je nutné spolehlivě sledovat obsazenost dopravníkového pásu. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí nejefektivnější řešení pro tuto aplikaci: senzorový systém Contour2D vyžaduje pouze jeden senzor LiDAR a lze jej rychle a snadno uvést do provozu… Další informace
Válcovéfotoelektrické senzory řady M18 jsou optimalizovány pro standardní použití s dopravníkovými technologiemi. Verze s bočním snímáním a zkráceným provedením o délce 40 mm umožňují nejen prostorově úspornou instalaci zespodu, ale také nabízejí snímání za rohem. Kovové pouzdro a kovové závity zároveň poskytují vysokou mechanickou stabilitu… Další informace
Osobní bezpečnost je základním požadavkem v automatizovaných procesech. Bezdotyková ochranná zařízení, jako jsou bezpečnostní světelné zábrany s odpovídajícími bezpečnostními řídicími jednotkami, zajišťují zastavení procesu při zjištění neoprávněného přístupu nebo při porušení nebezpečné zóny… Další informace
Standardní fotoelektrické senzory řady R202 v krychlovém provedení byly speciálně navrženy pro manipulaci s materiálem. Varianta pro detekci průhledných objektů spolehlivě detekuje palety zabalené do fólie bez pásma necitlivosti. Integrovaná celokovová pouzdra zajišťují spolehlivou a stabilní montáž... Další informace
Ethernetové IO moduly s řídicí jednotkou IO-Link umožňují přenos dat v reálném čase díky možnosti rychlého a snadného připojení periferních zařízení se sběrnicovým systémem vyšší úrovně. Dále nabízejí komplexní diagnostické funkce, které pomáhají zlepšit transparentnost procesu… Další informace
Vyzvednutí, zajištění a přeprava břemen představuje řadu problémů pro automaticky naváděná vozidla. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široké portfolio kompaktních a robustních senzorů, které jsou ideální pro použití v automaticky naváděných vozidlech – oddokování po polohování a detekci nákladu až po identifikaci nákladu … Další informace
Aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonu při manipulaci s materiálem, musí být automaticky naváděná vozidla (AGV) spolehlivě navigována v každé situaci. Ať už se jedná o volnou navigaci, podlahovou navigaci nebo sledování pohybu, společnost Pepperl+Fuchs nabízí nejmodernější technologie pro přesnou navigaci a navádění … Další informace
Ať už v logistických centrech, továrnách nebo kancelářských budovách, automaticky naváděná vozidla musí vždy přesně zjistit své prostředí, aby se vyloučily kolize s lidmi a objekty. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí senzory a systémy pro spolehlivé vnímání prostředí pro hladký provoz … Další informace
V továrnách a skladech musí být rychlost průmyslového vozíku omezena více než ve venkovních prostorech. To zajišťuje vertikálně orientovaný radarový senzor umístěný na střeše vozidla. Jakmile vozík vjede do vnitřního prostoru, senzor detekuje strop haly, takže je možné automaticky snížit rychlost… Další informace
K bezpečnému zvedání a umisťování palet je nutné určit přesnou polohu vidlice. Rotační snímač pro lankový buben ECA10TL detekuje výškovou polohu s maximální přesností. Rotační snímač je namontován na průmyslovém vozíku, zatímco oko lanka je připevněno k pohyblivé vidlici… Další informace
Z bezpečnostních důvodů je nutné spolehlivě detekovat, zda je řidič průmyslového vozíku ve správné poloze na sedadle řidiče. Ultrazvukové senzory zajišťují detekci řidiče bez rušení, bez ohledu na okolní podmínky a optické vlastnosti… Další informace
Inerciální měřicí jednotka IMU F99 představuje ideální řešení pro detekci sklonu stožáru a odpovídající vyrovnání průmyslového vozíku. Kombinace senzoru zrychlení, gyroskopu a inteligentního algoritmu fúze senzorů poskytuje spolehlivé výsledky měření, i když je vozík v pohybu… Další informace
Radarové senzory nabízejí jednoduché a neopotřebitelné řešení pro určení výšky zdvihu vidlic: jsou namontovány na zvedací desce vidlice a měří vzdálenost od země, takže není vyžadován žádný další cíl. Díky rozhraní CANopen lze senzory dokonale integrovat do průmyslových vozíků… Další informace
Vadné palety mohou ve skladech s vysokými regály vést ke kolizím při automatickém přiřazování do vyhrazených prostor a tím způsobit značné škody na majetku. Díky stabilní ose snímání v kombinaci s vysokým úhlovým rozlišením dokáže senzor R2000 Detection spolehlivě detekovat i malé úlomky z rozbitých palet… Další informace
Průmyslová kamera pro snímání událostí od společnosti Pepperl+Fuchs, namontovaná na regálovém zakladači, sleduje procesy uskladňování a vychystávání ve skladech s vysokými regály. Skladování orientované na události umožňuje přímý přístup k záznamům relevantních situací, takže zaměstnanci mohou v případě poruch okamžitě podniknout náležité kroky… Další informace
Regálové zakladače vyžadují svislé i vodorovné polohování s přesností na milimetr. Senzor pro měření vzdálenosti R1000 je pro tento náročný úkol ideální: Systém vybavený technologií PRT (Pulse Ranging Technology) umožňuje vysoce přesné měření vzdálenosti pro optimální polohování… Další informace
Optické vazební členy zajišťují obousměrnou ethernetovou komunikaci s regálovými zakladači nebo dopravníkovými vozíky. Díky konstantní přenosové rychlosti umožňuje optický vazební členLS682 navázat stabilní připojení na vzdálenost až 300 m… Další informace
Fotoelektrické senzory řady R10x kombinují různé fotoelektrické funkce v jednom kompaktním pouzdru. Tyto senzory lze snadno přizpůsobit požadavkům konkrétní aplikace. Difuzní senzory s potlačením pozadí jsou ideální pro detekci vyhrazených prostor…Další informace
Díky vícenásobné redundanci kódů je polohovací systém PXV mimořádně spolehlivým řešením pro polohování automatizovaných uskladňovacích a vychystávacích zařízení. Pokud je vyžadováno bezpečné polohování, jsou k dispozici také bezpečnostní varianty v souladu s klasifikací SIL 3 / PL e… Další informace
Prostor pro integraci senzorů je v kyvadlových skladovacích systémech často omezený. Senzor vzdálenosti R200 s technologií Pulse Ranging Technology se díky své kompaktní konstrukci vejde i do malých automatických přepravníků. Úkoly sahají od kontroly obsazenosti regálů a správné polohy nákladu až po měření vzdálenosti a zamezení kolizím… Další informace
K zajištění ochrany osob a strojů je nutné při polohování uskladňovacích a vychystávacích vozíků dodržovat přísné bezpečnostní požadavky. Polohovací systém safePXV umožňuje bezpečné absolutní lineární polohování v souladu s klasifikací SIL 3 / PL e, a to pomocí pouze jediného senzoru… Další informace
Kamerový senzor PHA je ideální pro přesné polohování regálových zakladačů ve skladech s vysokými regály. Senzor vyžaduje pouze referenční bod ve formě vyvrtaného otvoru v ocelovém profilu skladovacího rámu, takže nejsou nutné žádné další pomůcky, jako jsou reflektory… Další informace
V kontejnerových přístavech zajišťují efektivní nakládku kontejnerů různé typy jeřábů. Systém kódování polohy (WCS) zaznamenává polohu jeřábů a vozíků jeřábů s milimetrovou přesností. Díky ochrannému krytu pro venkovní použití a kódové liště z nerezové oceli lze systém WCS používat v náročných podmínkách prostředí. Pro bezpečnostní aplikace s klasifikací až SIL 3 / PL e lze systém kombinovat s bezpečnou vyhodnocovací jednotkou (PUS)… Další informace
Robustní inkrementální rotační snímače řady ENI90 zaručují vysoce přesné řízení rychlosti díky integrované technologii BlueBeam. Verze pro vysoké zatížení a pro pobřežní prostředí odolávají nejnepříznivějším podmínkám prostředí, což je předurčuje ke sledování pohonů jeřábů ve venkovních prostorech… Další informace
U mobilních jeřábů je nutné zaznamenávat vysouvání a zasouvání výložníku v reálném čase. Tento úkol provádí rotační snímač pro lankový buben ECN40HD, který lze díky odolné konstrukci použít i v pobřežních aplikacích. Otevřený systém lankového bubnu usnadňuje čištění a manipulaci… Další informace
RFID systémy se díky odolnosti vůči nečistotám a prachu a kompatibilitě s různými frekvenčními pásmy (LF, HF, UHF) používají v široké škále aplikací. Tím, že zlepšují transparentnost, snižují administrativní chyby a zefektivňují procesy… Další informace
Nové řešení čtečky RFID pro brány od společnosti Pepperl+Fuchs vytváří bezproblémovou transparentnost při detekci velkého množství štítků RFID. Tento cenově výhodný systém je založen na výkonné standardizované technologii UHF RFID a je speciálně optimalizován pro použití v logistických aplikacích, jako je sledování příchozího a odchozího zboží … Další informace
Optické identifikační systémy lze snadno přizpůsobit různým aplikacím a spolehlivě detekují objekty i za komplexních podmínek – například v aplikacích s vysokou rychlostí nebo teplotou… Další informace
Portfolio pro konektivitu zahrnuje sortiment od kabelů senzor / akční člen až po provozní konektory, rozvodné bloky, rozdělovače senzor / akční člen, panelové zásuvky a datové konektory. Dodáním senzorů a odpovídajících připojovacích komponentů z jediného zdroje vám pomůžeme zvýšit vaši produktivitu a využitelnost vašich strojů a zařízení… Další informace
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí volně balené nezpracované kabely průmyslové kvality z německých a evropských výrobních závodů. Tyto kabely jsou ideální pro použití s konektory určenými k instalaci na místě použití. Různé varianty nezpracovaných kabelů jsou dostupné v praktickém kruhovém balení po 100 metrech, stejně jako v malých délkách ... Další informace
Máte nějaké otázky k našim řešením pro manipulaci s materiálem?
Rádi vám pomůžeme. Pokud potřebujete další informace o produktech, které vás zajímají, stačí nám zaslat zprávu nebo si domluvit schůzku s některým z našich odborníků.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.