Les alimentations pour transmetteur transfèrent des signaux 4 à 20 mA issus de transmetteurs 2 ou 3 fils situés en zone à risque d'explosion et fournissent l’alimentation de la boucle. Elles produisent un signal proportionnel à la valeur mesurée, comme des signaux de température, pression ou débit depuis une zone Ex vers une zone sûre.
Les alimentations pour transmetteur HART reproduisent le courant du transmetteur ainsi que le signal numérique HART qui est modulé sur le signal 4 - 20 mA. Les alimentations pour transmetteur HART peuvent également être utilisées comme recopie de signaux 4…20 mA standard.