20 ans de RFID industrielle par Pepperl+Fuchs

Les nouvelles références en matière d'identification

La tête de lecture/écriture UHF F190 offre une flexibilité, une maniabilité et des performances exceptionnelles
La tête de lecture/écriture UHF F190 offre une flexibilité, une maniabilité et des performances exceptionnelles

La technologie RFID contrôle les processus de diverses industries. Sa flexibilité explique l'importance de cette technologie pour les applications modernes. La technologie RFID rend les processus plus intelligents et transparents et permet de réaliser des économies substantielles.

Il en est de même pour notre nouvelle tête de lecture/écriture UHF F190. La tête F190 offre une flexibilité, une maniabilité et des performances exceptionnelles :

  • Elle détecte jusqu'à 40 étiquettes simultanément.
  • Son boîtier compact et robuste peut être utilisé dans des conditions environnementales extrêmes.
  • La plage de lecture programmable renforce la sécurité des procédés.
  • Elle s'intègre facilement aux systèmes IDENTControl existants.

Nouveau symbole de la qualité de nos produits, la tête de lecture/écriture UHF F190 est le fruit de plus de 20 ans d'expérience et de savoir-faire en matière d'applications industrielles de la technologie RFID chez Pepperl+Fuchs.

Notre offre

  • Des composants RFID très performants : des petites étiquettes aux interfaces de contrôle intelligentes.
  • Compatibles avec toutes les interfaces de contrôle, dans le monde entier.
  • Des processus sûrs et transparents, personnalisables à chaque instant.
  • Un service mondial, pour votre satisfaction.

Découvrez la diversité de la technologie RFID pour vos applications


Maîtrisez facilement votre logistique grâce à la technologie RFID

Le flux des biens doit être ajustable en permanence. Il est tout aussi important de bénéficier d'une traçabilité fiable des matériaux que d'une transparence complète des processus.



La RFID industrielle améliore la préparation des commandes

Les têtes de lecture/écriture montées entre les rouleaux des convoyeurs peuvent lire les étiquettes dans différentes positions. L'identification fiable des produits et des bacs logistiques permet d'obtenir un taux d'erreurs d'expédition proche de zéro.



La RFID industrielle améliore la manipulation des textiles

La technologie RFID est utilisée dans l'industrie textile. Les vêtements sont transportés via des convoyeurs suspendus, et les étiquettes permettent d'identifier la destination de chaque vêtement.



La RFID au service d'une réfrigération efficace

Les systèmes RFID supervisent les processus dans les magasins grande hauteur. Les biens sont rapidement transportés jusqu'à leur destination.


Un contrôle sûr de processus complexes



La RFID supervise le raccordement des tuyaux

Le raccordement des tuyaux supervisé par RFID permet d'autoriser ou d'empêcher le flux des liquides et des composants du processus et de garantir l'exécution des processus.



La RFID industrielle ou « clé » du contrôle d'accès aux machines

Grâce à la technologie RFID, il est impossible d'utiliser la machine ou de manipuler les paramètres sans autorisation.



La technologie RFID assure un meilleur service

La technologie RFID contrôle également la répartition des repas dans les avions. Les systèmes RFID sont intégrés aux fours à induction pour contrôler la préparation des repas.


Découvrez d'autres applications de la technologie RFID grâce à notre index.


La technologie RFID de Pepperl+Fuchs utilisable dans le monde entier

Les composants Pepperl+Fuchs peuvent être associés à toutes les interfaces de contrôle dans le monde entier. Les interfaces IDENTControl peuvent être connectées à des têtes de lecture/d'écriture et des étiquettes de toutes les fréquences de fonctionnement courantes (LF, HF, UHF).

Optimisez vos applications grâce à la technologie RFID de Pepperl+Fuchs. Nos experts sont à votre disposition !