Découpage

Pepperl+Fuchs propose une vaste gamme de détecteurs pour vos applications de découpage.

Les barrières optoélectroniques immatérielles sont utilisées à des fins de protection et de sécurité sur les empileurs. Diverses solutions de détection ultrasonique sont utilisées pour le positionnement des palettes, la détection des palettes et la détection des doubles feuilles. Pour garantir un alignement rapide et précis des feuilles, nos détecteurs optoélectroniques miniatures détectent de nombreux supports.

Cliquez sur les chiffres verts pour accéder directement à votre application de découpage !


1 - Operator Safety Protection 2 - Pallet Detection 3 - Double Sheet Detection/Sheet Alignment 4 - Stack Limit Detection 5 - Stack Height Monitoring

Applications de découpage

Operator Safety Protection

Protection et sécurité des opérateurs

Solution de détection :
Barrières optoélectroniques immatérielles SLCS, SLCT, SLP, SafeBox

Avantages client :

  • Les barrières optoélectroniques immatérielles détectent les entrées dans les zones dangereuses
  • Catégories de sécurité 2 et 4
  • Les faisceaux étroits garantissent l'insensibilité aux interférences générées par les surfaces réfléchissantes
  • Le contrôleur de sécurité modulaire SafeBox connecte tous les composants de sécurité dans une seule unité

Pallet Detection

Détection des palettes

Solution de détection :
Télémètres UB500-18GM, UB500-F54, UC500-L2, VDM28

Avantages client :

  • Détection précise de la position, quelle que soit la couleur ou la finition des palettes
  • Sorties analogiques et discrètes
  • Solutions ultrasoniques et optoélectroniques
Double Sheet Detection

Détection des doubles feuilles

Solution de détection :
Détecteurs ultrasoniques UDC-18GM

Avantages client :

  • Détection de zéro, d'une ou plusieurs feuilles (chevauchement)
  • Temps de réponse rapide
  • Prise en charge de très nombreux supports, y compris le papier fin, les transparents, le carton, les surfaces brillantes et les feuilles métalliques
Sheet Alignment (Front Lay, Side Lay)

Alignement des feuilles (taquet avant, taquet latéral)

Solution de détection :
Détecteurs en mode détection directe ML10, KT10, ML4.2

Avantages client :

  • Détection rapide et précise compatible avec une vaste gamme de supports
  • Différence noir/blanc minime avec suppression de l'arrière-plan ultra-performante
  • Nombreux types de détecteurs différents pour une utilisation dans les espaces réduits
  • Protection contre la poussière de papier et les vibrations
  • La sortie 4-en-1 minimise le volume de vos stocks
Stack Limit Detection

Détection de limite de pile

Solution de détection :
Détecteurs inductifs VariKont

Avantages client :

  • Détection fiable de la limite de hauteur de pile
  • Insensible à la poussière de papier et aux lubrifiants
  • Boîtier compact, détection sans usure
Stack Height Monitoring

Surveillance de la hauteur d'empilage

Solution de détection :
Détecteurs en mode barrage ML4.2, MLV41, MLV12

Avantages client :

  • Détection fiable grâce à une différence noir/blanc minime
  • Faisceau lumineux étroit et net
  • Sortie 4-en-1
  • La lentille anti-statique évite les dépôts de poussière de papier



E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.