Assemblage horizontal ou vertical

Pepperl+Fuchs propose une vaste gamme de détecteurs pour vos applications d'assemblage horizontal ou vertical.

Nos capteurs de vision spéciaux garantissent une vérification des feuilles rapide et précise par comparaison d'images et lecture de codes. Les détecteurs de doubles feuilles ultrasoniques identifient les chevauchements ou les doubles feuilles indépendamment du support (papier, transparent ou carton). Nos détecteurs optoélectroniques miniatures haute précision sont également spécialisées dans la détection précise des bords de feuilles transparentes. Tous les cylindres et composants sont détectés et positionnés précisément par nos détecteurs inductifs et nos codeurs.

Cliquez sur les chiffres verts pour accéder directement à votre application d'assemblage horizontal ou vertical !


1 - Sheet Verification 1 - Sheet Verification 1 - Sheet Verification 1 - Sheet Verification 1 - Sheet Verification 2 - Double Sheet Detection 2 - Double Sheet Detection 3 - Sheet Presence/Transparent Sheet Protection 4 - Code Reading 4 - Code Reading 5 - Booklet Thickness 6 - Cylinder and Position

Applications d'assemblage

Sheet Verification

Vérification des feuilles

Solution de détection :
Capteurs de vision BIS510, VOS412-BIS

Avantages client :

  • Vérification des feuilles par comparaison d'images, lecture des codes-barres et des codes Data Matrix en un seul détecteur
  • Pour les applications ultra-rapides
  • L'éclairage optimisé assure une vérification fiable aussi sur les surfaces réfléchissantes

Double Sheet Detection

Détection de double feuille

Solution de détection :
Détecteurs ultrasoniques UDC-18GM

Avantages client :

  • Détection de zéro, d'une ou plusieurs feuilles (chevauchement)
  • Temps de réponse rapide
  • Prise en charge de très nombreux supports, y compris le papier fin, les transparents, le carton, les surfaces brillantes et les feuilles métalliques
Sheet Presence/Transparent Sheet Protection

Détection de présence de feuille/Protection des feuilles transparentes

Solution de détection :
Détecteurs en mode reflex ML4.2, ML4.2-54-G, ML6, ML6-54-G, R2

Avantages client :

  • Détection rapide et précise compatible avec une vaste gamme de supports
  • Détection fiable des matériaux transparents
  • Détection précise des bords de feuilles
  • Contraste réglable, pas de plage aveugle
  • La sortie 4-en-1 minimise le volume de vos stocks
Code Reading

Lecture de codes

Solution de détection :
Capteurs de vision et dispositif d'inspection d'impression optique

Avantages client :

  • Lecture ultra-rapide des codes 1D et 2D
  • Lecture de codes multiples
  • Sortie qualité du code
  • Lecture des codes-barres très longs en prenant plusieurs images
  • Comparaison de logos
Code Reading

Lecture de codes

Solution de détection :
Scanner à faisceau laser pour la lecture des codes-barres VB14N, VB6

Avantages client :

  • Lecture de tous les codes 1D courants
  • Option scanner de trame
  • Algorithme de reconstruction des codes avancé
  • Programmation et installation faciles et rapides
Booklet Thickness

Épaisseur de livret

Solution de détection :
Télémètres VDM18, VDM28

Avantages client :

  • Détection précise de la hauteur de la pile ou du livret
  • La triangulation laser haute résolution garantit que toutes les pages ont été assemblées
  • Détection de la hauteur précise quelle que soit la couleur du support
Cylinder and Position

Cylindre et position

Solution de détection :
Détecteurs inductifs, codeurs

Avantages client :

  • Détection précise des dents d'engrenages métalliques, des encoches et des cames
  • Le facteur de réduction 1 détecte tous les métaux à la même distance
  • Large éventail de boîtiers et de plages de détection



E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.