Retourneurs de piles

Pepperl+Fuchs propose une vaste gamme de détecteurs pour vos applications de retourneurs de piles.

Notre gamme de solutions de sécurité et de télémètres est destinée aux applications classiques pour les retourneurs de piles et les équipements de manutention des piles. Nos détecteurs d'inclinaison, nos codeurs et nos systèmes de positionnement garantissent une manutention précise des piles.

Cliquez sur les chiffres verts pour accéder directement à votre application de retourneur de piles !


1 - Operator Safety Protection 1 - Operator Safety Protection 2 - Stack Light/E-Stop 3 - Inclination Measurement 4 - Distance Measurement Devices 5 - Rotation Control

Applications pour retourneurs de piles

Operator Safety Protection

Protection et sécurité des opérateurs

Solution de détection :
Barrières optoélectroniques immatérielles SLCS, SLCT, SLP, SafeBox
AS-Interface Safety at Work

Avantages client :

  • Surveillance de l'état des entrées sécurisées avec un relais
  • Mise en réseau de tous les arrêts d'urgence, des contacts de portes, des barrières optoélectroniques immatérielles, etc. sur un seul câble
  • Le câblage est considérablement simplifié

Stack Light

Voyant de pile

Solution de détection :
AS-Interface Safety at Work

Avantages client :

  • Compatibilité avec AS-Interface
  • Plusieurs configurations de couleurs et options de montage
  • Alarmes sonores
E-Stop

Arrêt d'urgence

Solution de détection :
AS-Interface Safety at Work

Avantages client :

  • Versions éclairée et non éclairée
  • Technologie AS-Interface Safety at Work intégrée
  • Ouverture de type tourner/tirer
Inclination Measurement

Mesure d'inclinaison

Solution de détection :
Détecteurs d'inclinaison F99

Avantages client :

  • Mesure sans contact de l'angle d'inclinaison avec un ou deux axes
  • Résolution angulaire de 0,1°
  • Sorties de commutation et analogiques
  • Deux points de commutation réglables
Distance Measurement

Télémètres

Solution de détection :
UB500-18GM, UB500-F54, UC500-L2, VDM28

Avantages client :

  • Détection précise de la position, quelle que soit la couleur ou la finition des palettes
  • Sorties analogiques et discrètes
  • Solutions ultrasoniques et optoélectroniques
Rotation Control

Contrôle de la rotation

Solution de détection :
Codeurs, systèmes de positionnement PMI360

Avantages client :

  • Positionnement précis du produit
  • Codeur compact pour les espaces réduits
  • Temps de réponse ultra-rapide