Capteur d'accélération, 2 axes, Homologation de type E1, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, Valeurs limites réglées de manière fixe, Résistance élevée aux chocs, Apprentissage point zéro, Plage de mesure -2 g ... +2g, Meilleure Immunité 100 V/mfa
Cellule optoélectronique monofaisceau miniature, idéale pour une installation dans des cadres ou des contours, Circuit intégré, Boîtier de type enfichable pour trou de 13 mm, Angle d'ouverture étroit, compatible avec un montage par paires, Plusieurs fréquences pour éviter les interférences, Forme constructive(S2): Cylindrique, lisse, Emetteur de lumière: IRED, Type de lumière: infrarouge, lumière modulée , 880 nm, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, Mode de commutation: commutation "clair"fa
bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa
Non disponible à la vente: Barrière isolée 1 voie, Alimentation 230 V CA, Entrées pour contact ou NAMUR, Sortie relais, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, l'appareil de terrain: détecteur NAMUR, Appareil de terrain [2]: Contact libre de tension, Surveillance de défaut de lignepa
Non disponible à la vente: Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Sortie de tension 0/1 V ... 5 V, Configuration au moyen de PACTware, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Type: mode 2 fils, Type [2]: mode 3 filspa
Non disponible à la vente: Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique 19 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée, Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité, Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction DTS (hors tension en mode sécurité), Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3pa
Non disponible à la vente: Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique 20 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée, Sortie de contact de relais de sécurité pour fonctionnement sans alimentation et alimentation sécurisée , Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction ETS (sous tension en mode sécurité), Fonction DTS (hors tension en mode sécurité), Fonction DPS (commutation bipolaire)pa
Non disponible à la vente: Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée potentiomètre, Sortie tension 0 V 10 V, Réglage de la compensation de la résistance du câblage, Précision 0,05 %, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20 ... 35 V CC, Type: mode 3 fils, Type [2]: mode 4 fils, Type [3]: mode 5 fils, l'appareil de terrain: Potentiomètre, Signal: 1 x 0 ... 10 Vpa
Non disponible à la vente: Barrière isolée 1 voie, Alimentation 230 V CA, Entrées pour contact ou NAMUR, Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, l'appareil de terrain: détecteur NAMUR, Appareil de terrain [2]: Contact libre de tensionpa
Non disponible à la vente: Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 230 V CA, Entrées pour contact ou NAMUR, Sortie relais, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, l'appareil de terrain: détecteur NAMUR, Appareil de terrain [2]: Contact libre de tension, Surveillance de défaut de lignepa
Non disponible à la vente: Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée potentiomètre, Sortie courant 4 mA ... 20 mA, Réglage de la compensation de la résistance du câblage, Précision 0,05 %, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20 ... 35 V CC, Type: mode 3 fils, Type [2]: mode 4 fils, Type [3]: mode 5 fils, l'appareil de terrain: Potentiomètre, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa
Non disponible à la vente: Protection contre les surtensions pour 2 lignes d'alimentation, Type 3 conformément à la norme EN 61643-11, Tension nominale 120 V CA, Unité pré-câblée, État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée, Sortie message d'erreur, Montage sur profilé chapeau, Type d'appareil: type 3 conformément à la norme EN 61643-11:2013 classe III conformément à la norme IEC 61643-1:2011, Nombre de lignes d'alimentation protégées: 2pa
Non disponible à la vente: Module de protection pour 1 ligne d'alimentation, Type 2 conformément à la norme EN 61643-11, Appareil d'échange pour barrière parasurtenseur M-LB-*.275*.D, Changement facile et sans outil des modules de protection, Capacité de décharge élevée, Possibilité de remplacement d'un module sous tension (échange à chaud), Type d'appareil: type 2 conformément à la norme EN 61643-11 classe II conformément à la norme CEI 61643-1, Nombre de lignes d'alimentation protégées: 1pa
TheG20controlmodulesformotorizedrollershaveanapplication-optimized, slimdesignthatallowsdirectinstallationinthemountingrailoftherollerconveyorlineLearnmoreaboutthemodulesandtheavailableprotocols ... enablesthepre-assemblyofindividualconveyorsegments, whichcanbeputintooperationdirectly on site. EasyHandlingInadditiontosimpleinstallation, theG20seriesimpresseswith a user-friendlyoperatingconceptand a clearlylaidoutstatus ...
Pepperl+Fuchs' WILSENvalveandWILSENnodearewireless M+O sensorsolutionsformyriadIoTusecases ... or a follow-upactionistriggered. DoorControlinTransformerStationDuetothehighvoltageoftheincominglines, thereis a dangertolifeandthedoorsoftransformerhousesmustbeclosedatalltimes. Theymayonlybeopenedformaintenance ...
Découvrez des détecteurs, des systèmes et des solutionsextrêmementrobustes et fiables qui résistent aux conditionshostiles de l'industrieminière ... wasteofresourcescanbeprevented. Pepperl+Fuchs' extensiveportfolioincludeshighlyrobustandreliablesensors, systems, andsolutionsthatwithstandtheadverseconditionsinmining—fromextremetemperaturefluctuationstodirtanddustintheair ...
Le WCS est conçu pour les applications dans des conditions de l'environnementextrêmes ou sur des distances particulièrement longues ... de positionnementliées à la sécurité, Pepperl+Fuchscombine les avantages du WCS avec une unitéd'évaluation de sécurité (PositionUnitSafe, PUS). Deux têtes de lecturesafeWCS/PUS sont montéesl'une derrière l'autre sur le railcodé. L'unitéd'évaluationsert ...
La technologied'interface de Pepperl+Fuchspropose une largegamme de composants et de solutions pour les applications à risqued'explosion dans les industries de process ... de signaux - Nombreuses fonctions : des simplesampli-séparateurs aux dispositifshauteperformanceÉconomies - Longuedurée de viegrâce à une faibleconsommationd'énergie, conceptioncompacte, faibledissipationthermiqueMaintenancefacile - Installation ...
De la cellule de batterie au module de batterie, en passant par le bloc-batterie : Pepperl+Fuchspropose une technologie de détectionpuissante pour la productionautomatisée de batteries ... leur traçabilité. Le détecteur de visionuniversel VOS 2-D est le choixidéal pour cette tâche : Le détecteurlit les codes1D et 2D ainsi que les textesimprimés sur l'étiquette du module de batterie de manièrerapide, fiable et pouvant être aisémentparamétrée ...
Outre leurs fonctionséprouvées, les tablettesTab-Ex® proposent des fonctionnalitésinnovantes, comme l'intégration des applications de réalitéaugmentée, facilitant les applicationsIdOi/Industry40 ... ® ProCertificationZone1/21, Zone2/22Div.1/Div. 2andDZ2forminingZone2/22, Div. 2andMIL-STD810HOperatingsystemAndroid™ 9Android™ 9 (UpgradetoAndroid™ 11plannedforQ3/2021) ProcessorExynos7Octa, 1.6GHzOcta-Core (Cortex®-A53 ...
Pepperl+Fuchs vous propose une solutionsystème de bout en boutIO-Link qui comprend divers détecteurs et une infrastructureIO-Link ... ) dotéesd'uneinterfaceOPCUApermettent un échanged'informationsmulti-fournisseur, indépendant de la plate-forme dans des systèmeshybrides et basés sur le cloud. MaîtresIO-Link pour applicationsbasées sur API (ICE1*) Les maîtresIO-Link de la série ...
1-10/932Elements par page:
Aucun résultat ?
Suggestion : placez un astérisque * devant l'expression recherchée, modifiez votre recherche, vérifiez l'orthographe, ou contactez nous pour cette recherche.