Alimentation pour transmetteur pour le contrôle de niveau dans les systèmes d'évacuation des eaux usées

Détection de dysfonctionnement pour les stations de pompage

L'application

Les stations de traitement des eaux usées sont utilisées pour collecter et nettoyer les eaux usées des ménages et des entreprises industrielles municipales. Ces eaux usées sont généralement apportées par des conduites. Si la topographie existante ne fournit pas de gradient naturel continu, il peut être nécessaire d'utiliser des pompes pour surmonter les différences de hauteur existantes à plusieurs endroits. Le bon fonctionnement de ces stations de pompage doit être contrôlé. Une défaillance de la pompe et un blocage des conduites de sortie peuvent entraîner une augmentation du niveau des eaux usées dans la station de pompage. Les ruptures de conduite en amont entraînent une diminution. Une mesure continue du niveau est nécessaire pour détecter ces défauts à temps. 


L'objectif

La mesure du niveau doit détecter si la quantité d'eaux usées dans la station de pompage se situe dans les limites spécifiées. Si une valeur supérieure est dépassée ou si une valeur minimale n'est pas atteinte, des défauts sont présents à l'entrée ou à la sortie, ou dans la station de pompage elle-même. Les écarts par rapport aux niveaux autorisés doivent être signalés au panneau de commande afin de pouvoir prendre des mesures correctives ou déclencher des alarmes.


La solution

Transmetteur de pression
Transmetteur de pression

Les transmetteurs de pression, par exemple de type LHCR-51 ou LHCS-51, constituent un moyen optimal de contrôler les niveaux des réservoirs collecteurs. Cette technologie de détecteur peut utiliser une interface 4 mA-20 mA pour communiquer avec les alimentations pour transmetteur. Celles-ci déclenchent certaines fonctions lorsqu'une valeur limite précédemment définie est atteinte. Les composants compacts de la série STC de Pepperl+Fuchs constituent les alimentations pour transmetteur typiques.

Ces alimentations pour transmetteur peuvent être utilisées pour déclencher une alarme si une situation critique est détectée afin de prendre les mesures appropriées. En cas de débordement imminent d'un réservoir de stockage des eaux usées, des pompes supplémentaires peuvent être activées automatiquement. 


Les avantages

Les alimentations pour transmetteurs et les transmetteurs de pression sont disponibles pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion et sont homologués selon les normes internationales correspondantes. Les deux types de dispositifs sont conçus pour les applications de sécurité selon SIL 2, conformément à CEI/EN 61508. Les alimentations pour transmetteur sont également disponibles pour les circuits SIL 3. Tous les appareils prennent en charge l'interface 4 mA-20 mA et sont compatibles HART pour permettre le paramétrage de l'appareil de terrain via la barrière isolée.


En bref

  • Les stations de pompage servent souvent à combler les différences de hauteur dans les systèmes d'évacuation des eaux usées
  • Les défauts tels que les interruptions d'alimentation et le débordement des eaux usées doivent être détectés de manière fiable
  • Les transmetteurs de pression détectent si les niveaux se situent dans la plage définie
  • Le système de contrôle déclenche une alarme ou active les pompes de remplacement, par exemple
  • Les alimentations pour transmetteur de la série STC conformes à SIL 2 ou SIL 3 peuvent être utilisées pour transmettre des signaux de la zone à risque d'explosion vers le panneau de commande

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.