Propriétés des matériaux

Les ondes radars se propagent librement dans le vide. Lorsque les ondes frappent un objet, le signal change en raison de l'influence des propriétés de l'objet. Selon les matériaux, les ondes radars sont totalement ou partiellement absorbées ou réfléchies. Il existe également une pénétration de diverses substances. Les matériaux absorbants sont généralement des cibles radars de moins bonne qualité. Ils génèrent également une certaine quantité de réflexion au niveau des couches limites en raison du saut de matière. Cependant, la grande majorité de l'onde radar est généralement absorbée, ce qui rend plus difficile la réalisation de mesures fiables sur ces cibles.

Matériau

Absorption

Réflexion

Transmission

Métal

Aucune

Réflexion totale en incidence droite,
réfraction et réflexion partielle
possibles en incidence oblique

Aucune

Bois

Moyenne à élevée

(En fonction de
l'humidité)

Faible

Faible

Eau

Très élevée

Selon l'angle d'incidence,
réflexion partielle ou totale possible

Faible

Mousses

Faible

Faible

Très faible

Plastiques

Faible à élevée

(Selon l'épaisseur
et le type de plastique)

Faible à élevée

(Selon l'épaisseur

et le type de plastique)

Faible à élevée

(Selon l'épaisseur

et le type de plastique)

Verre

Faible à élevée

(Selon l'épaisseur
du verre)

Faible à élevée

(Selon l'épaisseur
du verre)

Faible à élevée

(Selon l'épaisseur
du verre)

Vêtements

Moyenne à élevée

(En fonction de
l'humidité)

Faible

Faible

Pluie

Faible

Faible

Très élevée

Personnes

Moyenne

Moyenne

Faible

Glace

Très élevée

Selon l'angle d'incidence,
réflexion partielle ou totale possible

Aucune, en raison de l'absorption


Manipulation des propriétés des matériaux avec les détecteurs radars industriels

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs radar de Pepperl+Fuchs

Les détecteurs radar industriels Pepperl+Fuchs vous permettent de mesurer la distance et la vitesse sans interférence, même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière. Découvrez ce principe de fonctionnement de détection unique et tous les avantages qu'il peut vous offrir.