Avantages des détecteurs radars

Pepperl+Fuchs met à disposition les caractéristiques spécifiques de l'onde radar dans un détecteur qui répond à toutes les exigences des environnements industriels et difficiles. De la conception et de la connexion électrique à la transmission du signal, au paramétrage et à la fiabilité fonctionnelle, tous les aspects ont été pris en compte pour tirer le meilleur parti des avantages de la technologie FMCW.

Les détecteurs radars industriels de Pepperl+Fuchs sont capables de détecter une grande variété d'objets avec une section transversale radar de 70 m² sur une large plage allant jusqu'à 25 mètres et plus, et à une vitesse de balayage allant jusqu'à 200 Hz. Cela signifie que les applications nécessitant des temps de réponse courts peuvent être réalisées sans effort.
En raison du principe de mesure FMCW, les interférences entre les détecteurs radars sont exclues et plusieurs détecteurs peuvent facilement être installés à proximité les uns des autres. La synchronisation manuelle des détecteurs n'est pas nécessaire.
Les ondes radars peuvent pénétrer dans des matériaux tels que les plastiques. D'une part, cela permet de masquer des cibles d'interférence obstructives dans la plage de détection des détecteurs radars. D'autre part, les détecteurs peuvent être facilement installés derrière des couvercles en plastique ou les niveaux de liquides agressifs dans les réservoirs avec parois en plastique peuvent être détectés de l'extérieur sans contact.
Même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière, les détecteurs radars industriels fournissent des résultats de mesure fiables. En plus du principe de fonctionnement à faible interférence, ceci est assuré par un boîtier robuste avec un indice de protection IP68/69 et un radôme en PTFE.
Selon le type d'application, des types de connexions adaptés sont disponibles. Les variantes de détecteurs avec des connecteurs spécifiques au véhicule tels que DEUTSCH ou AMP Superseal sont adaptées à une utilisation sur des machines mobiles. Elles peuvent également être fournies avec une connexion M12 ou un câble fixe à extrémités ouvertes.
Les détecteurs radars de Pepperl+Fuchs utilisent une interface CANopen intégrée conforme à la norme CiA-301 pour transmettre les valeurs mesurées et les commandes de paramétrage. Cela signifie que les détecteurs peuvent être facilement intégrés dans les infrastructures de bus CAN (par exemple, sur les machines mobiles) sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouveau câblage individuel.
Les détecteurs radars peuvent être facilement paramétrés à l'aide de l'outil de configuration PACTware. Un DTM de communication (DTM COM) pour configurer la communication CANopen et un DTM de détecteur radar sont disponibles ici. Différents objets situés dans la portée de détection peuvent être visualisés à l'aide d'une analyse de réflexion intégrée dans PACTware.
Les diagnostics sont possibles via l'interface CANopen, de sorte que les détecteurs radars peuvent également être utilisés dans des applications relatives à la sécurité conjointement à un PLC à sécurité intégrée, permettant ainsi d'atteindre un niveau de sécurité PL c Cat. 2 avec un seul détecteur. En utilisant deux détecteurs de manière redondante, un niveau de sécurité PL d Cat. 3 peut être atteint.
La conception éprouvée VariKont L2 garantit un format compact et permet au radôme d'être parfaitement aligné grâce à une tête de détecteur rotative et inclinable. Un support métallique robuste sert de support à la tête de détecteur. Celui-ci évite les problèmes liés aux environnements difficiles et aux vibrations. Les LED d'état intégrées au boîtier peuvent être éteintes si nécessaire.
Les détecteurs radars de Pepperl+Fuchs se caractérisent par leur haute compatibilité électromagnétique (CEM) et atteignent des valeurs comparables à E1 dans presque toutes les catégories. Associés à l'interface CANopen et à des connecteurs de véhicules types, ils conviennent donc parfaitement à l'intégration dans des machines mobiles.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs radar de Pepperl+Fuchs

Les détecteurs radar industriels Pepperl+Fuchs vous permettent de mesurer la distance et la vitesse sans interférence, même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière. Découvrez ce principe de fonctionnement de détection unique et tous les avantages qu'il peut vous offrir.