Module pour soudure froide avec capot de protection LB9111A

LB9111A
  • Module pour soudure froide avec capot de protection
  • Pour boîtiers de raccordement LB et FB
  • 6 broches
  • Étiquetage 1…6
  • Couleur bleue
  • Pour des applications Ex ia ou Ex ib

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LB9111A

Caractéristiques générales
nombre de pôles6
Caractéristiques électriques
Tension assignée160 V
Courant assigné8 A
Caractéristiques mécaniques
Section des fils0,14 ... 1,5 mm2
Boîtierbleu
RaccordementPt100 sur les broches 1 et 2
Masseenv. 5 g
Dimensions
H45,6 mm
W14,5 mm
L25,3 mm
LF6,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9111A

Product Documentation: LB9111A

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Design / Simulation: LB9111A

Language Selection:
CAELangueType de fichierTaille
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ56 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Agréments: LB9111A

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB