Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Maître AS-Interface RS 232 pour armoire |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Fonctionnalité SPS | intégré | |
Surveillance de mise à la terre | intégré | |
Contrôle de la CEM | intégré | |
Fonction de diagnostic | Fonction étendue via l'affichage | |
numéro de fichier UL | E223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 180 a pour 30 °C | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Afficheur | Écran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs | |
LED RS 232 | interface en fonctionnement ; LED de couleur verte | |
LED AS-i ACTIVE | fonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte | |
LED CONFIG ERR | erreur de configuration ; LED de couleur rouge | |
LED PRG ENABLE | Programmation autom. : LED verte | |
LED POWER | sous tension ; LED de couleur verte | |
LED PRJ MODE | Mode configuration actif ; LED jaune | |
LED U AS-i | Tension AS-Interface; LED verte | |
touche SET | Sélection et établissement d'une adresse esclave | |
touche OK | Sélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation | |
touche MODE | Choix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur | |
touche ESC | Sélection de mode traditionnelle - graphique/annulation | |
Caractéristiques électriques | ||
tension d'isolement | ≥ 500 V | |
Tension assignée d'emploi | de AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 150 mA | |
Interface | ||
Type d'interface | RS 232 | |
Vitesse de transfert | 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 28 800, 38 400, 57 600 ou 11500 Bit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission | |
Longueur du câble | max. 30 m | |
Raccordement | ||
AS-Interface | bornes à ressort, amovibles | |
Interface série | Douille Sub-D, 9 pôles | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 61326 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | Source isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée. Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil. |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -15 ... 75 °C (5 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 460 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 120 mm | |
Largeur | 75 mm | |
Longueur | 76 mm | |
Forme constructive | Boîtier profilé support , acier inox |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le VBM-CTR-K20-R2 est un maître autonome conforme à la spécification AS-Interface 3.0 IP20. Sa conception est particulièrement adaptée à un usage au sein d'une armoire électrique.
L'affectation des adresses, l'acceptation de la configuration cible et le paramétrage du débit en bauds sont gérés à l'aide des boutons. Les 7 LED situées sur le panneau avant indiquent l'état actuel de la ligne AS-Interface.
Sur le maître AS-Interface avec affichage graphique, la mise en service du circuit AS-Interface et le test des périphériques connectés peuvent être complètement séparés de la neutralisation du bus et de la programmation. Sur site, l'affichage graphique et les 4 boutons permettent d'afficher toutes les fonctions sur l'écran. Pour tous les autres maîtres AS-Interface, ces fonctions sont contrôlées via le logiciel AS-i Control Tools.
Fonctionnalité PLC
Pour la fonctionnalité PLC le VBM-CTR-K20-R2 offre 16 ko de mémoire de programme, 8 ko de mémoire de données, 1 024 compteurs et 1 024 temporisateurs. Cette capacité est suffisante pour traiter toutes les données arrivant dans l'AS-Interface. Le maître peut donc également fonctionner de manière « autonome ». La durée de traitement du programme par commande de 1 000 mots est d'environ 2 ms. Le langage de programmation est basé sur STEP5. En mode étendu, les fonctions CTRL de l'AS-Interface (téléchargement, démarrage, arrêt, lecture et écriture) sont disponibles.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Commissioning VBM-CTR-K20-R2 / Inbetriebnahme VBM-CTR-K20-R2 | ALL | 409 KB | |
Installation instructions VBM-CTR-K20-R2 / Montageanweisung VBM-CTR-K20-R2 | ALL | 280 KB | |
Manuels | |||
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB | |
Manual VBM-CTR-K20-R2 | ENG | 3927 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2606 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2453B | ALL | 109 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|