Moniteur de sécurité/passerelle d'AS-Interface VBG-PBS-K30-DMD

VBG-PBS-K30-DMD
  • Passerelle et moniteur de sécurité dans un même boîtier
  • Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
  • Branchement sur PROFIBUS DP
  • Moniteur de sécurité AS-Interface avec vaste éventail de fonctions
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et EN 62061, et jusqu'à PLe conformément à EN 13849
  • Carte de mémoire pour les données de configuration
  • 2 réseaux AS-Interface
  • Deux relais de sortie sécurisée et deux sorties électroniques sécurisées
  • Protocole PROFIsafe pour contrôle centralisé et sécurisé de haut niveau

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBG-PBS-K30-DMD

Description produit
Passerelle PROFIBUS, PROFIsafe pour 2 réseaux AS-Interface
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
Temps d'action< 10 s
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED PROFIBUSMaître PROFIBUS détecté ; LED de couleur verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED EDM/StartEntrée fermée, quatre LED de couleur jaune
LED circuit de sortieCircuit de sortie fermé ; quatre LED de couleur verte
Bouton poussoir4
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ; Sorties K3 et K4 24 V CC
Courant assigné d'emploi≤ 300 mA éteinte Réseau AS-Interface 1
≤ 300 mA éteinte Réseau AS-Interface 2
≤ 370 mA au total
Interface 1
Type d'interfaceRS-485
ProtocolePROFIBUS conformément à la norme DIN 19245 Partie 3
Vitesse de transfert9,6 kBit/s / 12 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Interface 2
Type d'interfaceRS 232, seriell
Interface de diagnostic
Vitesse de transfert19,2 kBit/s
Interface 3
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Entrée
nombre/type4 entrées EDM/démarrage :
EDM : entrées pour les circuits de surveillance des dispositifs externes
Démarrage : entrées démarrage :
Courant de commutation statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 μs)
Sortie
Sortie de sécuritéCircuits de sortie 1 et 2 : 2 contacts libres de potentiel,
charge de contact maxi :
3  ACC-13 à 30 VCC,
3 ACA-15 à 30 VCA
Circuits de sortie 3 et 4 : 2 sorties transistor PNP
charge de contact maxi :
0,5  ACC-13 à 30  VCC
Raccordement
PROFIBUSInterface Sub-D
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainPROFIBUS conformément à la norme DIN 19245 Partie 3
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
NormesEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (jusqu'à la Catégorie 4), CEI 61508:2001 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
Agréments et certificats
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse800 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur100 mm
Longueur89 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121004

Details: VBG-PBS-K30-DMD

Fonction

Le VBG-PBS-K30-DMD est une passerelle PROFIBUS dotée d'un moniteur de sécurité contrôlé via PROFIsafe et d'un maître double, conformément à la spécification AS-Interface 3.0, avec un indice de protection IP20.

La passerelle comporte quatre entrées et quatre sorties. Les quatre entrées permettent un contrôle élargi des dispositifs EDM ou servent d'entrées de démarrage. Deux jeux de deux sorties servent de sorties relais et de circuits de sortie de commutation 1 et 2, ainsi que de circuits de sortie 3 et 4 en tant que sorties à semi-conducteurs. Le modèle K30 est particulièrement adapté à une installation au sein d'une armoire de contrôle.

La passerelle permet de raccorder les systèmes AS-Interface à un PROFIBUS de niveau supérieur. Il sert de maître pour le segment AS-Interface et d'esclave pour le PROFIBUS. Lors de l'échange de données cyclique et acyclique, les fonctions AS-Interface sont assurées via PROFIBUS - DP V1. Lors d'un échange de données cyclique, les données binaires d'un segment AS-Interface sont transférées. Des valeurs analogiques ainsi qu'un ensemble complet de commandes de la nouvelle spécification AS-Interface sont transférés via PROFIBUS par le biais d'une interface de commande.

La configuration du dispositif peut s'effectuer avec des commutateurs. La face avant comporte sept LED indiquant l'état actuel du segment AS-Interface. Une LED indique l'alimentation par une source AUX. Huit LED supplémentaires indiquent l'état des entrées et des sorties.

L'affichage graphique permet une mise en service des circuits AS-Interface et un test des périphériques connectés indépendamment de la mise en service du réseau de niveau supérieur et de la programmation. Les 4 commutateurs permettent de contrôler et de visualiser toutes les fonctions sur l'affichage.

L'appareil dispose d'un emplacement de carte mémoire pour le stockage des données de configuration.

L'alimentation redondante garantit le maintien du fonctionnement et la capacité de diagnostic de l'unité maître double en cas de défaut de l'unité d'alimentation dans l'un des deux cercles AS-Interface. La défaillance d'une source d'alimentation n'affecte en rien les communications du bus de terrain supérieur.

Informative Literature: VBG-PBS-K30-DMD

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTONENGPDF1990 KB

Product Documentation: VBG-PBS-K30-DMD

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkENGPDF258 KB
Manuels
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual VBG-PB*-K30-D*ENGPDF7195 KB

Design / Simulation: VBG-PBS-K30-DMD

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2945 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VBG-PBS-K30-DMD

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
US CA ULE223772ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface93301ALLPDF621 KB

Logiciel: VBG-PBS-K30-DMD

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
GSD file VBG-PBS-K30-DMD / GSD-Datei VBG-PBS-K30-DMD08/2010ZIP22 KB
Software Tools
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Produits associés : VBG-PBS-K30-DMD

Accessoires
Convertisseur interface USB sur RS 232fa
Connecteur Sub-D PROFIBUS avec résistance de terminaison commutablefa
Logiciel de configuration des moniteurs maîtres K30/moniteurs de sécurité K31 et KE4fa
Câble interface pour connexion du moniteur de sécurité K30/K31 à un PCfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.