Boîtier de raccordement pneumatique AS-Interface VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S
  • Certificat AS-Interface
  • Degré de Protection IP65
  • Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
  • Technique de branchement direct pour les câbles plats
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Affichage fonctionnel pour le bus, les entrées et sorties
  • Connexion directe des vérins pneumatiques
  • Alimentation externe nécessaire

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Description produit
Boîtier de raccordement pneumatique
4 entrées/2 sorties pneumatiques
Caractéristiques générales
Type de nœudNœud standard
Eléments de visualisation/réglage
LED AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 2 LEDs jaune
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
24 V DC PELV nach IEC 364-4-41 provenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Courant assigné d'emploi≤ 45 mA (ohne Sensoren)
≤ 200 mA (gesamt)
Entrée
nombre/type2 x 2 entrées pour détecteurs 2 ou 3 fils (PNP), C.C.
Alimentationde AS-Interface
intensité de courant maximal admissible≤ 100 mA, protection contre les courts-circuits
Point de commutationÉteinte : ≤ 1,5 mA
Allumée : ≥ 5 mA, ≥ 10 V
Sortie
nombre/type2 sorties pneumatiques avec soupapes à 3/2 voies séparées
sortie pneumatique
conduite d'évacuation d'airSinterfilter
air comprimé2 ... 8 bar, filtrées (5 µm), air comprimé huilé ou non
débit d'air550 Nl/min à 6/0 bar
350 Nl/min à 6/5 bar
Nl = Litre standard
section de vanne5 mm
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Indications pour la programmation
profilS-7.F
Code IO7
Code IDF
Code ID1F
Code ID2F
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65 selon EN 60529
Raccordementméthode de perçage de câble ou borniers
câble plat ou câble rond standard
entrées : connexion rapide M12 x 1
sorties : connecteur de conduite enfichable (8 mm)
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur60 mm
Largeur45 mm
Longueur102 mm
Fixationprofilé chapeau ou montage par vissage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Fonction

Le module VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S dispose de 4 entrées destinées à la connexion de détecteurs à 2 ou 3 fils et de 2 sorties pneumatiques à haut débit d'air pour une commande directe des entraînements pneumatiques sur le terrain. Le module abrite deux vannes de contrôle directionnelles séparées à port 3/2. Le module et les détecteurs connectés sont alimentés en énergie par la ligne de bus. Pour une action de commutation plus rapide, les vannes peuvent être alimentées par une source externe.

Les détecteurs sont connectés au module par le biais des connecteurs ronds M12 x 2. Des connecteurs à flexible standard (LEGRIS LF 3000, 8 mm) sont utilisés pour fixer les sorties à l'entraînement pneumatique.

De nombreux supports sont disponibles pour le module. Si l'alimentation externe des vannes est assurée par un câble plat (EEMS), la connexion à l'AS-Interface se fait via le support U-G1FF (ou U-G1PP). Si l'alimentation externe des vannes est assurée par un câble rond, la connexion est établie via le support U-G1PP.

Remarque :

Programmer l'adresse d'esclave avant la première utilisation (paramètre par défaut : 0).

Moyen : air comprimé huilé ou non huilé (2 à 8 bar), filtré (5 µm).

Avertissement :

Une tension électrique dangereuse peut entraîner des chocs électriques et des brûlures. Mettre hors tension l'installation et le dispositif avant de commencer les travaux.

Product Documentation: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF281 KB

Design / Simulation: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1697 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2807BALLPDF116 KB

Produits associés : VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Eléments du système adaptés

Base du module d'AS-Interface avec connecteur femelle d'adressage pour raccordement au câble plat (AS-Interface et tension auxiliaire externe)fa
Socle AS-Interface pour câbles plats (AS-Interface et alimentation auxiliaire)fa
Accessoires

Appareil portatif Interface AS avec accessoiresfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée

La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.