Module capteur/actuateur AS-Interface VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1
  • Entrée pour capteur bifilaire
  • Affichage fonctionnel pour bus
  • Peut se visser dans presque tous les filets métriques et PG
  • Fréquence d'adressage illimitée!
  • Alimentation des entrées et sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Adaptateur M25/M18 x 1 inclus pour raccordement à MOVIMOT

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Description produit
Module AS-Interface cylindrique M18
en acier inoxydable 1 entrée/3 sorties
Caractéristiques générales
Type de nœudNœud standard
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd350 a pour 30 °C
Eléments de visualisation/réglage
LED FAULTerreur de communication / l'adresse est 0 ; LED rouge
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
Caractéristiques électriques
tension auxiliaire (sortie)24 V CC ± 15 % PELV
(Classe de protection 3 selon VDE 0106/CEI 364-4-41)
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 20 mA
Entrée
nombre/type1 entrée pour détecteur 2 fils
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Point de commutationÉTEINT ≤ 0,8 mA
ALLUMÉ  ≥ 5 mA
Sortie
nombre/type3 sorties électroniques, PNP
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Courant20 mA par sortie
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Indications pour la programmation
profilS-9.F
Code IO9
Code IDF
Code ID20
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) entrée sortie
D0 - OUT1
D1 - OUT2
D2 - OUT3
D3 IN1 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 conformément à EN 60529
Le type de protection ne s'applique qu'à un montage du module dans un boîtier de raccordement pour les parties du module situées en dehors du boîtier de raccordement (raccordement M12 externe, raccordement par câble interne).
La section de boîtier doit être rendue étanche par un joint approprié.
RaccordementAS-Interface et tension auxiliaire : connecteur rond M12x1
tension auxiliaire, entrée et sorties : câble de liaison de 20 cm
Masse110 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Fonction

Le module d'interface cylindrique permet une connexion facile des actionneurs standard à l'AS-Interface. La combinaison d'entrée/sortie de 1:3 est particulièrement adaptée à une utilisation avec les moteurs (marche/arrêt, marche avant/marche arrière, vitesse de rotation 1/2, indication d'alarme). Tous les autres actionneurs peuvent donc également être facilement connectés à l'AS-Interface. L'esclave AS-Interface se fixe au presse-étoupe PG ainsi qu'aux presse-étoupes métriques par le biais d'écrous d'adaptateur mécaniques. MOVIMOT® de SEW-Eurodrive nécessite un adaptateur M25 doté de dispositifs de déconnexion rapide M18 x 1 inclus dans la livraison. La robustesse mécanique et la conception courte sont les avantages de la bague à tête en acier inoxydable de qualité éprouvée Pepperl+Fuchs.

Le connecteur M12 établit la connexion à l'AS-Interface et à l'alimentation auxiliaire. Deux LED indiquent l'alimentation en tension et les erreurs de communication de l'AS-Interface. L'utilisation d'une alimentation auxiliaire supplémentaire n'entraîne pas de surcharge de l'alimentation de l'AS-Interface. Jusqu'à 31 modules-cylindres peuvent donc être connectés à la ligne AS-Interface.

Agréments: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2454CALLPDF109 KB
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée

La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.