Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Boîtier de raccordement G4 IP65 2 entrées analogiques (courant) |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud standard | |
Spécification AS-Interface | V2.1 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
numéro de fichier UL | E223772 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 160 a pour 30 °C | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | Affichage d'erreur, LED rouge rouge : erreur de communication rouge clignotant : erreur périphérique |
|
LED PWR | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED ANALOG | état du signal d'entrée ; LED de couleur verte éteinte : 1 < 1 mA (peripheral error) vert : 1 mA ≤ I ≤ 1 23 mA verte, clignotante : I > 23 mA (erreur périphérique) |
|
LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (sortie) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 80 mA | |
Classe de protection | III | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 entrées analogiques (courant), 4 ... 20 mA | |
Alimentation | au choix à partir de l'AS-Interface ou à partir de la tension auxiliaire externe UAUX | |
intensité de courant maximal admissible | ≤ 200 mA de AS-Interface ≤ 500 mA provenant de la tension auxiliaire externe UAUX |
|
Résistance d'entrée | 50 Ω | |
Résolution | 16 Bit / 1 µA | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | S-7.3.D | |
Code IO | 7 | |
Code ID | 3 | |
Code ID2 | D | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.3. | |
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | Filtre de fréquence réseau P0=1, 50 Hz filtre actif P0=0, 60 Hz filtre actif |
|
P1 | Planification du 2e canal P1=1, le canal 2 est planifié P1=0, le canal 2 n'est pas planifié |
|
P2 | Message d'erreur périphérique P2=1, Erreur périphérique signalée P2=0, Erreur périphérique non signalée |
|
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | méthode de perçage de câble ou bornier câble plat de couleur jaune/câble plat de couleur noire ou câble rond standard entrées/sorties : 2 entrées de câble M16 x 1,5 et bornes à ressort de tension de la cage, 1 entrée de câble M12 x 1,5 (non utilisée) |
|
Matérial | ||
Boîtier | PA 6 GF30 | |
Masse | 350 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 71 mm | |
Largeur | 90 mm | |
Longueur | 102 mm | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 8.0 | EC001596 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module analogique VBA-2E-G4-I dispose de deux entrées de courant analogiques 4 mA ... 20 mA. La transformation asynchrone des valeurs mesurées et le transfert des données s'effectuent selon le profil AS-Interface 7.3. L'émetteur de valeurs mesurées peut être alimenté à partir de l'AS-Interface ou à partir de l'alimentation auxiliaire externe via le câble plat noir, en fonction du câblage des cavaliers enfichables. La résolution des valeurs analogiques est de 16 bits. Les perturbations du circuit sont éliminées à l'aide d'un filtre programmable (50 Hz/60 Hz).
Avec un indice de protection IP65, le module G4 est particulièrement adapté aux conditions difficiles. La connexion aux émetteurs de valeurs mesurées est établie par des presse-étoupes et des bornes à ressort, pour une installation particulièrement aisée. Pour le pré-adressage, le module peut être branché directement sur l'adaptateur de programmation portable VBP-HH1.
Les deux câbles plats et ronds peuvent être utilisés pour connecter la ligne de transmission AS-Interface et l'alimentation 24 V CC externe. Utiliser le support U-G1FF pour le câble plat AS-Interface. L'interface EEMS standardisée AS-Interface utilise la méthode de perçage de câble pour brancher les câbles plats jaune et noir.
Utiliser le support U-G1PP pour un câble rond. Le câble AS-Interface ainsi que l'alimentation externe peuvent être connectés au sein du support U-G1PP.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2E-G4-I / Montageanleitung VBA-2E-G4-I | ALL | 480 KB | |
Manuels | |||
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 | ENG | 4051 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1835 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC 20141115-E223772 | ALL | 342 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2448C | ALL | 109 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.