Module analogique AS-Interface VBA-2E-G4-U

VBA-2E-G4-U
  • Degré de Protection IP65
  • Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
  • Technique de branchement direct pour les câbles plats
  • Affichage fonctionnel pour bus et entrées
  • Alimentation des entrées au choix, soit externe, soit … partir du module

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBA-2E-G4-U

Description produit
Boîtier de raccordement G4 IP65
2 entrées analogiques (tension)
Caractéristiques générales
Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.1
numéro de fichier ULE223772
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd160 a pour 30 °C
Eléments de visualisation/réglage
LED FAULTAffichage d'erreur, LED rouge
rouge : erreur de communication
rouge clignotant : erreur périphérique
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED ANALOGétat du signal d'entrée ; LED de couleur verte
éteinte : absence de connexion (erreur périphérique)
verte : 0 V ≤ U ≤ 11,5 V
verte, clignotante : U > 11,5 V (erreur périphérique)
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
Caractéristiques électriques
tension auxiliaire (sortie)24 V DC ± 15 % PELV
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 80 mA
Classe de protectionIII
Entrée
nombre/type2 entrées analogiques (tension), 0 ... 10 V
Alimentationau choix à partir de l'AS-Interface ou à partir de la tension auxiliaire externe UAUX
intensité de courant maximal admissible≤ 200 mA de AS-Interface
≤ 500 mA provenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Résistance d'entrée100 kΩ
Résolution16 Bit / 1 mV
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Indications pour la programmation
profilS-7.3.D
Code IO7
Code ID3
Code ID2D
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.3.
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Filtre de fréquence réseau
P0=1, 50 Hz filtre actif
P0=0, 60 Hz filtre actif
P1Planification du 2e canal
P1=1, le canal 2 est planifié
P1=0, le canal 2 n'est pas planifié
P2Message d'erreur périphérique
P2=1, Erreur périphérique signalée
P2=0, Erreur périphérique non signalée
P3non utilisé
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementméthode de perçage de câble ou bornier
câble plat de couleur jaune/câble plat de couleur noire ou câble rond standard
entrées/sorties : 2 entrées de câble M16 x 1,5 et bornes à ressort de tension de la cage, 1 entrée de câble M12 x 1,5 (non utilisée)
Matérial
BoîtierPA 6 GF30
Masse350 g
Dimensions
Hauteur71 mm
Largeur90 mm
Longueur102 mm
FixationRail DIN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 8.0EC001596
ETIM 7.0EC001596
ETIM 6.0EC001596
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E-G4-U

Fonction

Le module analogique VBA-2E-G4-U dispose de deux entrées de tension analogiques 0 V ... 10 V. La transformation asynchrone des valeurs mesurées et le transfert des données s'effectuent selon le profil AS-Interface 7.3. L'émetteur de valeurs mesurées peut être alimenté à partir de l'AS-Interface ou à partir de l'alimentation auxiliaire externe via le câble plat noir, en fonction du câblage des cavaliers enfichables. La résolution des valeurs analogiques est de 16 bits. Les perturbations du circuit sont éliminées à l'aide d'un filtre programmable via P0 (50 Hz/60 Hz).

Avec un indice de protection IP65, le module G4 est particulièrement adapté aux conditions difficiles. La connexion aux émetteurs de valeurs mesurées est établie par des presse-étoupes et des bornes à ressort, pour une installation particulièrement aisée. Pour le pré-adressage, le module peut être branché directement sur l'adaptateur de programmation portable VBP-HH1.

Les deux câbles plats et ronds peuvent être utilisés pour connecter la ligne de transmission AS-Interface et l'alimentation 24 V CC externe. Utiliser le support U-G1FF pour le câble plat AS-Interface. L'interface EEMS standardisée AS-Interface utilise la méthode de perçage de câble pour brancher les câbles plats jaune et noir.

Utiliser le support U-G1PP pour un câble rond. Le câble AS-Interface ainsi que l'alimentation externe peuvent être connectés au sein du support U-G1PP.

Product Documentation: VBA-2E-G4-U

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Mounting Instruction VBA-2E-G4-U / Montageanleitung VBA-2E-G4-UALLPDF480 KB
Manuels
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0ENGPDF4051 KB

Design / Simulation: VBA-2E-G4-U

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1835 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VBA-2E-G4-U

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC 20141115-E223772ALLPDF342 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2448CALLPDF109 KB

Produits associés : VBA-2E-G4-U

Eléments du système adaptés

Base du module d'AS-Interface avec connecteur femelle d'adressage pour raccordement au câble plat (AS-Interface et tension auxiliaire externe)fa
Socle AS-Interface pour câbles plats (AS-Interface et alimentation auxiliaire)fa
Accessoires

Appareil portatif Interface AS avec accessoiresfa
Bouchon M12fa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée

La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.