Module analogique AS-Interface VBA-4E-G4-Pt100

VBA-4E-G4-Pt100
  • Degré de Protection IP65
  • Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
  • Technique de branchement direct pour les câbles plats
  • Affichage fonctionnel pour bus et entrées

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBA-4E-G4-Pt100

Description produit
Boîtier de raccordement G4 IP65
4 entrées pour Pt100
Caractéristiques générales
Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.1
numéro de fichier ULE223772
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd150 a pour 30 °C
Eléments de visualisation/réglage
LED FAULTAffichage d'erreur, LED rouge
rouge : erreur de communication
rouge clignotant : erreur périphérique
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED ANALOGétat du signal d'entrée ; LED de couleur verte
éteinte : absence de connexion (erreur périphérique)
verte : signal dans la plage de mesure
verte, clignotante : signal en dehors de la plage de mesure (erreur périphérique)
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 80 mA
Classe de protectionIII
Entrée
nombre/type4 entrées pour Pt100, raccordement 2 ou 3 fils
Alimentationde AS-Interface
Résolution16 Bit / 0,1 °C
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Indications pour la programmation
profilS-7.3.E
Code IO7
Code ID3
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.3.
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Filtre de fréquence réseau
P0=1, 50 Hz filtre actif
P0=0, 60 Hz filtre actif
P1/P2Communication du défaut périphérique lors de la mesure des canaux 1 à 4 : [*PD-Z02313A*]
P3configuration Pt100
P3=1, connexion à deux fils
P3=0, connexion à trois fils
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementtechnique de pénétration ou espace de serrage
câble plat jaune ou câble rond standard
entrées : raccord vissé M12 x 1,5 et bornes à ressorts à cage
Matérial
BoîtierPA 6 GF30
Masse350 g
Dimensions
Hauteur71 mm
Largeur90 mm
Longueur102 mm
FixationRail DIN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 8.0EC001596
ETIM 7.0EC001596
ETIM 6.0EC001596
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-4E-G4-Pt100

Fonction

Le module analogique VBA-4E-G4-Pt100 est doté de quatre entrées analogiques pour RTD Pt100. La transformation asynchrone des valeurs mesurées et le transfert des données s'effectuent selon le profil AS-Interface 7.3. La résolution des valeurs analogiques est de 16 bits ou de 0,1 °C. Les perturbations du circuit sont éliminées à l'aide d'un filtre programmable (50 Hz/60 Hz).

Avec un indice de protection IP65, le module G4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les environnements exposés au risque d'explosion. La connexion aux émetteurs de valeurs mesurées est établie par des presse-étoupes et des bornes à ressort, pour une installation particulièrement aisée. Pour le pré-adressage, le module peut être branché directement sur l'adaptateur de programmation portable VBP-HH1.

De nombreux supports sont disponibles pour ce module. Utiliser le support U-G1F pour connecter le câble plat AS-Interface et le support U-G1P pour connecter le câble rond. Les supports peuvent, dans le même temps, être utilisés comme boîtiers de distribution avec un indice de protection IP67. Ils sont en outre dotés de deux possibilités de connexion pour les câbles AS-Interface.

Les modules de sortie doivent souvent être montés en série avec des modules d'entrée. Les sorties des modules de sortie sont alimentées par une source externe. Si l'alimentation est fournie via un câble plat, le câble d'alimentation doit être monté sur le support du module d'entrée. Le support U-G1FF doit alors être utilisé. Le VBA-4E-G4-Pt100 utilise le câble AS-Interface au lieu du câble d'alimentation.

Product Documentation: VBA-4E-G4-Pt100

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0ENGPDF4051 KB

Design / Simulation: VBA-4E-G4-Pt100

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VBA-4E-G4-Pt100

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC 20141115-E223772ALLPDF342 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2448CALLPDF109 KB

Produits associés : VBA-4E-G4-Pt100

Eléments du système adaptés

Base du module d'AS-Interface avec connecteur femelle d'adressage pour raccordement au câble plat (AS-Interface)fa
Socle de boîtier de raccordement AS-Interface pour câble plat (AS-Interface)fa
Accessoires

Appareil portatif Interface AS avec accessoiresfa
Bouchon M12fa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée

La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.