Module capteur/actuateur AS-Interface VBA-4E3A-KE-ZE/R

VBA-4E3A-KE-ZE/R
  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Boîtier avec bornes amovibles
  • Surveillance de communication
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Sorties de relais sans potentiel
  • Jack d'adressage
  • Alimentation des entrées au choix, soit externe, soit … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus, alimentation d'entrée interne, entrées et sorties

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBA-4E3A-KE-ZE/R

Description produit
module d'armoire de commande KE, 4 entrées (PNP) et 3 sorties de relais
Caractéristiques générales
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.A.0
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID20
numéro de fichier ULE106378
Eléments de visualisation/réglage
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation d'entrée interne
LED INTalimentation d'entrée interne active ; LED verte
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 3 LEDs jaune
Caractéristiques électriques
tension auxiliaire (entrée)12 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 35 mA (sans détecteurs) / 235mA max.
Protection contre les surtensionsO1 ... O3: catégorie de surtension II
UEXT, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
Entrée
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationen provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT)
Tension21 ... 31 V CC (INT)
intensité de courant maximal admissible≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT)
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 2 mA
1 (amorti)≥ 4 mA
temporisation du signal<2 ms (entrée/AS-Interface)
fréquence du signal≤ 250 Hz
Sortie
nombre/type3 sorties de relais, contact de travail
Alimentationaucun
charge nominale
par contactmax. 2 A / 30 V DC; 2 A / 250 V AC
par module6 A
charge minimale
par contact10 mA / 5 V DC
Résistance aux courts-circuitsContact: 500 A / 40 ms
Puissance de coupure500 VA
délai de coupure< 10 ms (AS-Interface/Contact)
Catégorie d'utilisationDC-13 und AC-14
Fréquence de commutation< 20 Hz (sans charge)
< 0,1 Hz (charge nominale)
Cycles de manoeuvre
mécanique30 x 106
électrique1 x 106 (40 V DC, 2 A, ohmisch)
0,5 x 106 (253 V AC, 2 A, cosφ = 1)
0,45 x 106 (253 V AC, 2 A, cosφ = 0,7)
Séparation galvanique
Entrée/SortieIN1 ... IN4 zu O1 ... O3: séparation sûre selon EN 60947-1,
tension d'isolation de calcul 278 V AC
Entrée/interface ASaucun
Sortie/sortieO1 vers O2, O3 : séparation sûre selon EN 60947-1,
tension d'isolation de calcul 278 V AC
O2 vers O3 : isolation de base selon EN 60947-1,
tension d'isolation de calcul 278 V AC
Sortie/AS-Interfaceséparation sûre selon EN 60947-1,
tension d'isolation de calcul 278 V AC
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Basse Tension
Directive 73/23/CEEEN 60947-1:2007
Conformité aux normes
Séparation galvaniqueEN 60947-1
Compatibilité électromagnétiqueNAMUR NE 21: 1998-08
Degré de protectionEN 60529:2000
Degré de pollutionEN 60947-5-1
EntréeEN 61131-2:2004
Catégorie d'utilisationEN 60947-5-1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution2
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse170 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Longueur102 mm
FixationRail DIN
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm ... 0,6 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Fonction

Le module d'E/S AS-Interface VBA-4E3A-KE-ZE/R est un dispositif destiné aux armoires électriques doté de 4 entrées et 3 sorties relais. Avec une largeur de 22,5 mm, le boîtier ne prend que très peu de place dans l'armoire électrique. Le VBA-4E3A-KE-ZE/R s'enclipse sur le rail DIN de 35 mm, conformément à la norme EN 50022.

La connexion s'effectue via des bornes enfichables. Quatre borniers (noirs) sont utilisés pour les entrées. Deux borniers (sorties : rouge, AS-Interface : jaune) sont utilisés pour connecter les sorties et l'AS-Interface. Il est ainsi possible de séparer les différents actionneurs ou de fournir une alimentation pendant la mise en service ou l'entretien.

Le module (à partir de l'AS-Interface) ou une source d'alimentation externe est utilisé pour alimenter les entrées et les détecteurs connectés. Un commutateur situé sur le dispositif est utilisé pour la commutation. L'alimentation interne en entrée sélectionnée est indiquée par la LED INT. Une LED située sur le panneau de commande avant permet d'afficher l'état de commutation actuel de chaque entrée et sortie.

Remarque :

Le dispositif est doté d'une fonction de surveillance des communications chargée de désactiver les sorties en cas d'absence de communication entre AS-Interface et l'appareil pendant plus de 40 ms.

La fonction d'erreur périphérique permet de signaler les surcharges d'alimentation interne en entrée au maître AS-Interface. Les communications par le biais d'AS-Interface restent actives.

Product Documentation: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF605 KB

Design / Simulation: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP112 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface43201ALLPDF608 KB

Produits associés : VBA-4E3A-KE-ZE/R

Accessoires

Appareil portatif Interface AS avec accessoiresfa

Câble d'adaptateur du module vers la console de programmation portablefa
Distributeur doté de 25 connexions pour modules de raccordement d'armoire avec bornes à visfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée

La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.