Non disponible à la vente

Module analogique AS-Interface VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

VBA-2E-KE2-I/U-V3.0
  • Boîtier avec bornes amovibles
  • Jack d'adressage
  • Affichage des fonctions pour bus, alimentation capteur interne et externe, entrées
  • Alimentation des entrées au choix, soit externe, soit … partir du module

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Description produit
Module d'armoire KE
2 entrées analogiques
Caractéristiques générales
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V3.0
numéro de fichier ULE223772
Eléments de visualisation/réglage
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication
rouge clignotante : erreur de périphérique ou adresse 0
LED INTalimentation d'entrée interne active ; LED verte
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
verte : tension AS-Interface correcte
verte, clignotante : erreur de périphérique ou adresse 0
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED -/OKEtat signal d'entrée ; LED verte
éteinte : non raccordé (uniquement module de courant)
allumée : signal dans la plage de mesure
clignotante : signal hors de la plage de mesure
LED U/IModule de courant ou de tension ; LED verte
éteinte : entrée tension
allumée : entrée courant
Caractéristiques électriques
tension auxiliaire (sortie)24 V CC ± 15 % PELV
(Classe de protection 3 selon VDE 0106/CEI 364-4-41)
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 80 mA
Entrée
Tension d'entréePour module de tension : ≤ 25 V par entrée
nombre/type2 entrées analogiques
Courant : 4 ... 20 mA
Tension : 0 ... 10 V
Alimentationau choix à partir de l'AS-Interface ou à partir de la tension auxiliaire externe UAUX
Courant d'entréePour module de courant : ≤ 40 mA par entrée
Résistance d'entréePour module de courant : 50 Ω
Pour module de tension : 100 kΩ
Point de commutationCommutation module courant/tension :
module de courant à Ientrée ≥ 1 mA
module de tension à Uentrée ≥ 1 V
Résolution14 Bit / 1 µA (module de courant) or
14 bit / 1 mV (Voltage module)
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61131-2:2007
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Indications pour la programmation
profilS-7.A.9
Code IO7
Code IDA
Code ID29
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.A.9.
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Filtre de fréquence réseau
P0=1, 50 Hz filtre actif
P0=0, 60 Hz filtre actif
P1P1=1, mode normal
P1=0, les deux canaux en mode courant et sans détection de rupture de fil
P2Message d'erreur périphérique
P2=1, Erreur périphérique signalée
P2=0, Erreur périphérique non signalée
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse350 g
Dimensions
Hauteur85 mm
Largeur22,5 mm
Longueur99 mm
FixationRail DIN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 8.0EC001596
ETIM 7.0EC001596
ETIM 6.0EC001596
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Product Documentation: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Mounting Instruction VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 / Montageanleitung VBA-2E-KE2-I/U-V3.0ALLPDF842 KB
Manuels
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0ENGPDF4051 KB

Design / Simulation: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1916 KB

Agréments: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC 20141115-E223772ALLPDF342 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2448CALLPDF109 KB

Produits associés : VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Accessoires

Appareil portatif Interface AS avec accessoiresfa

Câble d'adaptateur du module vers la console de programmation portablefa
Distributeur doté de 25 connexions pour modules de raccordement d'armoire avec bornes à visfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée

La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.