Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module pneumatique 2 entrées/2 sorties pneumatiques |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud standard | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED AS-i | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED IN | état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune | |
LED OUT | état de commutation (sortie); 2 LEDs jaune | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 29,5 ... 31,6 V depuis l'interface AS | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 45 mA (sans détecteurs) | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 entrées pour capteurs à 2 ou 3 fils (PNP), DC | |
Alimentation | de AS-Interface | |
intensité de courant maximal admissible | ≤ 100 mA, protection contre les courts-circuits | |
Point de commutation | Éteinte : ≤ 1,5 mA Allumée : ≥ 5 mA, ≥ 10 V |
|
Sortie | ||
nombre/type | 2 sorties pneumatiques avec soupapes à 3/2 voies séparées | |
sortie pneumatique | ||
conduite d'évacuation d'air | Connecteur | |
air comprimé | 2 ... 8 bar, filtrées (5 µm), air comprimé huilé ou non | |
débit d'air | 400 l/min | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | S-3.F | |
Code IO | 3 | |
Code ID | F | |
Code ID1 | F | |
Code ID2 | F | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | non utilisé | |
P1 | non utilisé | |
P2 | non utilisé | |
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 selon EN 60529 | |
Raccordement | méthode de perçage de câble ou borniers câble plat ou câble rond standard entrées : connexion rapide M12 x 1 sorties : connecteur de conduite enfichable (8 mm) |
|
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 60 mm | |
Largeur | 45 mm | |
Longueur | 102 mm | |
Fixation | profilé chapeau ou montage par vissage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A dispose de 2 entrées destinées à la connexion de détecteurs à 2 ou 3 fils et de 2 sorties pneumatiques à haut débit d'air pour une commande directe des entraînements pneumatiques sur le terrain. Deux vannes à 3/2 voies séparées sont intégrées au module. Les vannes comme les détecteurs connectés au module sont alimentés via le câble de bus.
Les détecteurs sont connectés au module via un connecteur M12 x 1 à déconnexion rapide, et des connecteurs de flexible standard (LEGRIS LF 3000, 8 mm) connectent les sorties à l'entraînement pneumatique.
De nombreux supports sont disponibles pour ce module. Utiliser le support U-G1F pour connecter le câble plat AS-Interface et le support U-G1P pour connecter le câble rond.
Les modules de sortie doivent souvent être montés en série avec le module pneumatique. Les sorties des modules de sortie sont alimentées par une source externe. Si l'alimentation est fournie via un câble plat, le câble d'alimentation doit être monté au support du module pneumatique. Le support U-G1FF doit alors être utilisé. Le VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A utilise le câble AS-Interface au lieu du câble d'alimentation.
Conseil :
Programmer l'adresse d'esclave avant l'installation (pré-régler à 0).
Milieu : air comprimé huilé ou non huilé (2 à 8 bar), filtré (5 mμ).
Avertissement :
Tension dangereuse susceptible d'entraîner un choc électronique et des brûlures. Débrancher l'alimentation avant de procéder à toute intervention sur cet équipement.
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1711 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2807B | ALL | 116 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.