Module capteur/actuateur AS-Interface VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y
  • Boîtier ultra-compact
  • Contacts dorés et torsadés
  • Boîtier en une pièce
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Connexion directe via une sortie de câble

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Description produit
Module ultra-compact G10
2 entrées et 1 sortie
Caractéristiques générales
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
Eléments de visualisation/réglage
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou adresse 0
rouge clignotant : surcharge d'alimentation du capteur ou surcharge des sorties ou de la tension auxiliaire externe UAUX manquante
LED AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); LED jaune
Caractéristiques électriques
Tension auxiliaire20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploi18,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 40 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
Entrée
nombre/type2 entrées pour capteurs à 2 ou 3 fils (PNP), DC
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension20 ... 30 V
intensité de courant maximal admissible≤ 1000 mA résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
Sortie
nombre/type1 sortie électronique, PNP,
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
intensité de courant maximal admissible≤ 1000 mA résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Indications pour la programmation
profilS-7.A.E
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 O1
D1 IN2 -
D2 - -
D3 - -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Contrôle de communication
P0 = 1 (réglage d'origine), contrôle = ON, en cas d'absence de communication les sorties sont commutées dans l'état sans courant
P0 = 0, contrôle = OFF, en cas d'absence de la communication les sorties maintiennent l'état.
P1Filtre d'entrée
P1 = 0 filtre d'entrée activé, suppression d'impulsion ≤ 2 ms
P1 = 1 filtre d'entrée désactivé (paramètres par défaut)
P2Mode synchrone
P2 = 0 mode synchrone activé
P2 = 1 mode synchrone désactivé (réglage par défaut)
P3non utilisé
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans six directions trois chocs
10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionBoîtier : IP67
IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
Socle débrochable M12 : IP69K
RaccordementAS-Interface/UAUX: AS-Interface câble plat
Entrées/sorties :
Connecteur rond M12, 4 broches, codé A, conformément à la norme IEC 61076-2-101:2012
Bornier WAGO type 733-105
Matérial
contactsM12 : CuSn/Au
Bornier WAGO : CrNi
BoîtierPBT PC
PoignéePUR, noir
CâblePUR
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Câble
Diamètre d'enveloppe∅4,3 mm
Couleurnoir
Fils0,34 mm2
Longueur1 m
Masse100 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur21,5 mm
Largeur27,7 mm
Longueur40,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Product Documentation: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF185 KB

Design / Simulation: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP137 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
AS-International Association AS-Interface92504ALLPDF116 KB
Canada, USACoC 20171220-E223772 RptRef E223772-20130501ALLPDF442 KB
EU Ecolab Material ResistanceECOLABALLPDF1096 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0697BALLPDF115 KB

Produits associés : VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Accessoires
Câble d'adaptateur du G10-module vers la console de programmation portablefa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée

La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.