Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module pour armoire 4 entrées et 4 sorties relais |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud standard | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.0 | |
numéro de fichier UL | E223772 | |
MTBF | 224 a | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0 rouge clignotant : surcharge alimentation d'entrée interne |
|
LED INT | alimentation d'entrée interne active ; LED verte | |
LED PWR | Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK verte, clignotante : adresse 0 |
|
LED IN | état de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune | |
LED OUT | état de commutation (sortie); 4 LEDs jaune | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (entrée) | 12 ... 30 V DC PELV | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 35 mA (sans détecteurs) / max. 230 mA | |
Protection contre les surtensions | O1 ... O4 : Surtension de catégorie II UEXT, Ue : catégorie de surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) |
|
Entrée | ||
nombre/type | 4 entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC | |
Alimentation | en provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT) | |
Tension | 21 ... 31 V CC (INT) | |
intensité de courant maximal admissible | ≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT) | |
Courant d'entrée | ≤ 5,6 mA (max.) | |
Point de commutation | selon DIN EN 61131-2 (Typ 1) | |
0 (non amorti) | ≤ 0,5 mA | |
1 (amorti) | ≥ 2 mA | |
temporisation du signal | < 3 ms (entrée/AS-Interface) | |
Sortie | ||
nombre/type | 4 sorties relais, à fermeture | |
Alimentation | aucun | |
charge nominale | ||
par contact | 2 A/30 VCC ; 2 A/250 VCA Pour plus d'informations, consultez la section « Isolation galvanique » |
|
par module | 8 A | |
Circuit de commande | ≤ 11 mA par relais (en provenance d'AS-Interface) | |
délai de coupure | < 10 ms (AS-Interface/Contact) | |
Catégorie d'utilisation | DC-13 und AC-14 | |
Cycles de manoeuvre | ||
mécanique | 5 x 107 | |
électrique | 2 x 105 (250 VCA, 2 A, cos φ = 0,4) | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation sécurisée Tension d'isolation nominale 252 Veff | |
Entrée/interface AS | Position de commutateur INT : aucune Mode de commutation EXT : isolation sûre, tension d'isolation nominale de 92 Veff | |
Sortie/sortie | Isolation de base, tension d'isolation nominale de 250 Veff, en phase | |
Sortie/AS-Interface | isolation sécurisée Tension d'isolation nominale 252 Veff | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Basse Tension | ||
Directive basse tension | EN 60664-1:2007 | |
Conformité aux normes | ||
Séparation galvanique | EN 60664-1:2007 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
sécurité électrique | IEC 61140:2009 | |
Entrée | EN 61131-2:2004 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | S-7.F | |
Code IO | 7 | |
Code ID | F | |
Code ID1 | F | |
Code ID2 | F | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | Contrôle des communications P0 = 0 contrôle = désactivé, les sorties conservent leur état en cas d'échec de communication P0 = 1 contrôle = activé, c'est-à-dire en cas d'échec de communication, les sorties sont désactivées (paramètres par défaut) |
|
P1 | non utilisé | |
P2 | non utilisé | |
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 85 % , sans condensation | |
Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
Tenue aux chocs et aux vibrations | 15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs | |
Résistance aux vibrations | 0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles | |
Degré de pollution | 2 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 Installation dans un boîtier doté d'une classe de protection IP54 au minimum. |
|
Raccordement | Bornes à poussoirs amovibles capacité de raccord de calcul : rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2 flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Matérial | ||
Boîtier | PA 66-FR | |
Masse | 125 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 18,9 mm | |
Longueur | 124 mm | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module de raccordement AS-Interface VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457 est un dispositif d'armoire électrique doté de quatre entrées et de quatre sorties relais. Avec une largeur réduite de 19 mm, le boîtier prend très peu de place dans l'armoire électrique. Ce module s'enclipse sur le rail DIN de 35 mm, conformément à la norme EN 50022.
La connexion est établie via des borniers à poussoir à 4 broches amovibles. Pour AS-i+ et AS-i-, deux connexions sont disponibles dans chaque cas. Celles-ci sont pontées dans le bornier. Pour I-, les bornes 5, 6, 7 et 8 sont pontées dans le bornier. Si le bornier est déconnecté du module, la liaison entre ces connexions est maintenue. Les borniers sont codés mécaniquement.
Les entrées et les détecteurs connectés peuvent être alimentés par l'alimentation interne du module (en provenance d'AS-Interface) ou par une source de tension externe U EXT. Un commutateur situé sur le côté du module permet de passer d'une source à une autre.
L'alimentation interne en entrée est indiquée par la LED INT. Les LED IN et OUT indiquent l'état de commutation actuel des entrées et des sorties correspondantes.
Remarques :
L'appareil est doté d'un moniteur de communication permettant de désactiver les sorties en cas d'absence de communication entre AS-Interface et le module pendant plus de 40 ms.
Le moniteur de communication peut être désactivé à l'aide du paramètre P0.
Installation :
Le dispositif doit être installé dans une armoire ou un boîtier électrique respectant au minimum l'indice de protection IP54.
Exigences supplémentaires relatives à l'alimentation AS-Interface :
Si les tensions non conformes aux exigences PELV/SELV sont connectées aux sorties relais, il est impératif de s'assurer que la tension d'alimentation AS-Interface ne dépasse pas 36 V, même en cas de défaut.
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 123603 | ALL | 121 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.