Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module pour armoire 4 entrées (PNP) |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud standard | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.0 | |
numéro de fichier UL | E223772 | |
MTBF | 368 a | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0 rouge clignotant : surcharge alimentation d'entrée interne |
|
LED INT | alimentation d'entrée interne active ; LED verte | |
LED PWR | Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK verte, clignotante : adresse 0 |
|
LED IN | état de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (entrée) | 12 ... 30 V DC PELV | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 35 mA (sans détecteurs) / max. 190 mA | |
Classe de protection | III | |
Protection contre les surtensions | UEXT, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) | |
Entrée | ||
nombre/type | 4 entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC | |
Alimentation | en provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT) | |
Tension | 21 ... 31 V CC (INT) | |
intensité de courant maximal admissible | ≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT) | |
Courant d'entrée | ≤ 5,6 mA (max.) | |
Point de commutation | selon DIN EN 61131-2 (Typ 1) | |
0 (non amorti) | ≤ 0,5 mA | |
1 (amorti) | ≥ 2 mA | |
temporisation du signal | < 3 ms (entrée/AS-Interface) | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
Entrée | EN 61131-2:2004 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | S-0.0 | |
Code IO | 0 | |
Code ID | 0 | |
Code ID1 | F | |
Code ID2 | F | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | non utilisé | |
P1 | non utilisé | |
P2 | non utilisé | |
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 85 % , sans condensation | |
Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
Tenue aux chocs et aux vibrations | 15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs | |
Résistance aux vibrations | 0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles | |
Degré de pollution | 2 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 Pour les applications de sécurité : installation dans un boîtier doté d'une classe de protection IP54 au minimum. |
|
Raccordement | Bornes à poussoirs amovibles capacité de raccord de calcul : rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2 flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Matérial | ||
Boîtier | PA 66-FR | |
Masse | 110 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 18,9 mm | |
Longueur | 124 mm | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module de raccordement AS-Interface VAA-4E-KE5-ZEJQ-Y314458 est un module d'armoire électrique doté de quatre entrées. Avec une largeur réduite de 19 mm, le boîtier prend très peu de place dans l'armoire électrique. Ce module s'enclipse sur le rail DIN de 35 mm, conformément à la norme EN 50022.
La connexion est établie via des borniers à poussoir à 4 broches amovibles. Pour AS-i+ et AS-i-, deux connexions sont disponibles dans chaque cas. Celles-ci sont pontées dans le bornier. Si le bornier est déconnecté du module, la liaison entre ces connexions est maintenue. Les borniers sont codés mécaniquement.
Les entrées et les détecteurs connectés peuvent être alimentés par l'alimentation interne du module (en provenance d'AS-Interface) ou par une source de tension externe U EXT. Un commutateur situé sur le côté du module permet de passer d'une source à une autre.
L'alimentation interne en entrée est indiquée par la LED INT. Les LED IN (entrées) indiquent l'état de commutation de courant des entrées correspondantes.
Remarques :
Toute surcharge de l'alimentation interne en entrée est indiquée par la LED FAULT. Les communications via AS-Interface ne sont pas perturbées.
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 123704 | ALL | 120 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.