Résistance de terminaison VAZ-TUNER

VAZ-TUNER
  • Possibilité de rallonger le câble jusqu'à 300 m par segment
  • Mise en service très simple au moyen d'un sélecteur rotatif
  • Paramètres de terminaison de bus optimisés

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAZ-TUNER

Description produit
Résistance de terminaison de bus active
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Eléments de visualisation/réglage
LED ERRORErreur AS-Interface ; LED de couleur rouge
LED WARNINGAvertissement relatif à l'AS-Interface ; LED de couleur jaune
LED VERTEAS-Interface OK ; LED de couleur verte
LED POWERTension AS-Interface; LED verte
Entrée
Alimentationde AS-Interface
Courant d'entrée≤ 60 mA
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementméthode de perçage de câble ou bornier
câble plat ou câble rond standard
Dimensions
Hauteur43 mm
Largeur80 mm
Longueur90 mm
RemarqueObjectif : amélioration de la qualité du signal et contrôle de la tension
fonctionnement sur le brin AS-Interface le plus éloigné (300 m maximum).

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.019070403
ECLASS 10.0.119070403
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-TUNER

Fonction

En connectant chaque réseau AS-Interface à un VAZ-TUNER composé d'une partie ohmique, capacitive et inductive, la qualité du signal peut être améliorée et la tension AS-Interface surveillée.

Lors d'une phase d'apprentissage, le VAZ-TUNER analyse le nombre de répétitions de télégramme AS-interface, c'est-à-dire les télégrammes AS-Interface qui n'ont pas été détectés, et ajuste automatiquement son impédance de façon à ce que leur nombre soit minimisé. De cette façon, des paramètres optimaux sont obtenus pour le réseau correspondant. En raison de cet ajustement, la limite de 100 m peut être étendue jusqu'à 300 m pour l'optimisation du réseau.

La qualité des communications AS-Interface est indiquée de manière permanente via trois LED. Les erreurs sont stockées et peuvent être confirmées via un bouton. L'utilisateur peut voir d'un coup d'œil si la qualité de l'installation AS-Interface est satisfaisante.

Product Documentation: VAZ-TUNER

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Installation Instructions VAZ-TUNER / Montageanweisung VAZ-TUNERALLPDF4697 KB

Agréments: VAZ-TUNER

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2455CALLPDF109 KB
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.