AS-Interface-Software VAZ-SW-ACT32

VAZ-SW-ACT32
  • Guidage clair de l'opérateur
  • Installation simple

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAZ-SW-ACT32

Description produit
Version intégrale de AS-I Control Tools comprenant le câble de liaison
Caractéristiques générales
descriptionLogiciel d'exploitation pour la configuration, la programmation, le diagnostic d'AS-Interface et le diagnostic de sécurité AS-Interface
Un câble de liaison pour interface RS 232 de maître ou de passerelle fourni avec le produit livré.
Exigences du système
Matériel requisProcesseur Intel® Pentium® III minimum
20 Go d'espace disponible sur le disque dur
521 Mo RAM
Lecteur de CD-ROM ou de DVD
Interface série sur PC
Système d'exploitationMicrosoft Windows XP, Vista 32 Bit, Windows 7 (32 et 64 Bit), Windows 8 (32 et 64 Bit)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-SW-ACT32

Product Documentation: VAZ-SW-ACT32

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual AS-i Control ToolsENGPDF1038 KB

Logiciel: VAZ-SW-ACT32

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
installer for Windows (32 Bit) Ver 4.6.45 / Installationspaket für Windows (32 Bit) Ver 4.6.4504/2012ZIP29914 KB

Produits associés : VAZ-SW-ACT32

Accessoires de
Maître AS-Interface RS 232 pour armoire fa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.