câble de raccordement VAZ-ENC-1,5M-PVC

VAZ-ENC-1,5M-PVC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAZ-ENC-1,5M-PVC

Description produit
Câble de liaison pour raccordement d'encodeurs à un moniteur de vitesse
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi30 V C.A.
Courant nominal1 A
Résistance d'isolementmin. 500 MΩ
Caractéristiques mécaniques
RaccordementEncodeur : extrémités ouvertes du conducteur
Contrôleur de vitesse : Connecteur à 8 pôles
Matérial
surface de contactAlliage cuivre
BoîtierUL 94 V-0
CâblePVC
Câble
Diamètre d'enveloppe5,89 mm
Fils6 x 0,2 mm2
Cuivre étamé
BlindageFeuille
Longueur1,5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Produits associés : VAZ-ENC-1,5M-PVC

Accessoires de
Module d'armoire de commande KE4
2 entrées pour codeurs incrémentauxfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.