AS-Interface pour module d'adaptateur de contrôleur de vitesse de rotation VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

VAZ-2T-KE4-ENC-2V45
  • SSI, Sin/Cos, interface TTL

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

Description produit
Module d'armoire électrique de commutateur KE4 pour codeur rotatif
Adaptateur 2 pour codeur rotatif du contrôleur de vitesse de rotation et du panneau de contrôle
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploimax. 40 V
Interface 1
Type d'interfaceCodeur rotatif et panneau de contrôle
PhysiquePrise COMBICON 6 x 4
Interface 2
Type d'interfaceContrôleur de Rotation
Physique2 x RJ-45
Entrée
nombre/typeDeux entrées pour codeurs rotatifs
HTL, SinCos, TTL, SSI
AlimentationDistinct pour chaque codeur rotatif
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Longueur114 mm
FixationRail DIN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

Fonction

Grâce au module d'adaptateur VAZ-2T-KE4-ENC-2V45, vous pouvez incorporer des codeurs rotatifs et des contrôleurs de vitesse de rotation au retour de la boucle de contrôle sans affecter le système de commande. Le module d'adaptateur pour la connexion de deux codeurs rotatifs à un contrôleur de vitesse de rotation et à un panneau de contrôle fait office de source d'alimentation séparée pour les codeurs.

Agréments: VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
USA ULE223772 UL (NRAQ)ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3357AALLPDF108 KB

Produits associés : VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

Accessoires de
Module d'armoire électrique de commande KE4 pour codeurs rotatifs
2 entrées sécurisées et 2 sorties sécuriséesfa
Eléments du système adaptés
Codeur sûr grâce à la sécurité fonctionnelle intégrée, Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508, Certifié TÜV, Convient en tant que système de rétroaction moteur pour un entraînement sûr conformément à IEC 61800-5-2, Codeur incrémental avec interface sin/cos, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: Sinus/Cosinus, Application: Technique de sécurité, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: Sinus/Cosinusfa
Accessoires

Appareil portatif Interface AS avec accessoiresfa

Câble d'adaptateur du module vers la console de programmation portablefa
Logiciel combiné pour la configuration, le diagnostic et la programmation des maîtres et des moniteurs de sécurité (type KE4, K20, K30, K31)fa
Distributeur doté de 25 connexions pour modules de raccordement d'armoire avec bornes à visfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.