Moniteur de sécurité/passerelle d'AS-Interface VBG-PB-K30-D-S16

VBG-PB-K30-D-S16
  • Passerelle et moniteur de sécurité dans un même boîtier
  • Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
  • Branchement sur PROFIBUS DP
  • Moniteur de sécurité AS-Interface avec vaste éventail de fonctions
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et EN 62061, et jusqu'à PLe conformément à EN 13849
  • Carte de mémoire pour les données de configuration
  • Deux relais de sortie sécurisée et deux sorties électroniques sécurisées

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBG-PB-K30-D-S16

Description produit
Passerelle avec moniteur de sécurité intégré
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
Temps d'action< 10 s
Retard à l'appel< 40 ms
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED PROFIBUSMaître PROFIBUS détecté ; LED de couleur verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED EDM/StartCircuit de contrôle de dispositif extérieur, entrées fermées ; quatre LED de couleur jaune
LED circuit de sortieCircuit de sortie fermé ; quatre LED de couleur verte
Bouton poussoir4
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploi26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ; Sorties K3 et K4 24 V CC
Courant assigné d'emploi≤ 300 mA de AS-Interface
Interface 1
Type d'interfaceRS-485
ProtocolePROFIBUS DP V1
Vitesse de transfert9,6 kBit/s / 12 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Interface 2
Type d'interfaceRS 232, seriell
Interface de diagnostic
Vitesse de transfert19,2 kBit/s
Interface 3
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Entrée
nombre/type4 entrées EDM/démarrage :
EDM : entrées pour les circuits de surveillance des dispositifs externes
Démarrage : entrées démarrage :
Courant de commutation statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 μs)
Sortie
Sortie de sécuritéCircuits de sortie 1 et 2 : 2 contacts libres de potentiel,
charge de contact maxi :
3  ACC-13 à 30 VCC,
3 ACA-15 à 30 VCA
Circuits de sortie 3 et 4 : 2 sorties transistor PNP
charge de contact maxi :
0,5  ACC-13 à 30  VCC
Raccordement
PROFIBUSInterface Sub-D
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainPROFIBUS conformément à la norme DIN 19245 Partie 3
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
NormesEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (jusqu'à la Catégorie 4), CEI 61508:2001 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
Agréments et certificats
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse800 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur100 mm
Longueur89 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121004

Details: VBG-PB-K30-D-S16

Fonction

Le VBG-PB-K30-D-S16 est une passerelle PROFIBUS IP20 dotée d'un moniteur de sécurité intégré et d'un maître double, conformément à la spécification AS-Interface 3.0. Le VBG-PB-K30-D-S16 dispose de quatre entrées et quatre sorties. Les quatre entrées permettent un contrôle élargi des dispositifs EDM ou servent d'entrées de démarrage. Deux jeux de deux sorties servent de sorties relais et de circuits de sortie de commutation 1 et 2, ainsi que de circuits de sortie 3 et 4 en tant que sorties à semi-conducteurs. Le modèle K30 est particulièrement adapté à une installation au sein d'une armoire de commande.

Le VBG-PB-K30-D-S16 est une passerelle PROFIBUS AS-Interface combinée dotée de toutes les fonctions et un moniteur de sécurité. Le produit permet à une passerelle et à un moniteur de sécurité d'être utilisés dans un seul et même dispositif.

Deux relais de sécurité assurent une interface sûre aux consommateurs connectés. Les passerelles PROFIBUS AS-Interface 3.0 sont utilisées pour connecter les systèmes AS-I à un PROFIBUS de niveau supérieur. Elles agissent comme un maître pour le segment AS-I et comme un esclave pour PROFIBUS.

Les fonctions AS-I sont disponibles à la fois sur une base cyclique et acyclique via PROFIBUSDP V1. Lors de l'échange de données cycliques, jusqu'à 32 octets de données d'E/S (ce volume est variable) sont transférés sous forme de données numériques d'un segment AS-I. En outre, les valeurs analogiques et l'ensemble complet de commandes de la nouvelle spécification AS-I peuvent être transférés via PROFIBUS à l'aide d'une interface de commande. La surveillance des données AS-Interface peut être réalisée en ligne avec PROFIBUS-DP V1 à l'aide du maître PROFIBUS en série et du logiciel AS-I Control Tools.

L'affectation des adresses, le transfert de la configuration souhaitée et le réglage de l'adresse Profibus et du débit en bauds peuvent être effectués à l'aide des commutateurs. Sept LED situées sur le panneau avant indiquent en temps réel l'état du segment AS-Interface. Une LED indique l'alimentation par une source AUX. Huit LED supplémentaires indiquent l'état des entrées et des sorties. Si la passerelle AS-Interface est dotée d'un affichage graphique, la mise en service du circuit AS-Interface et le test des périphériques connectés peuvent être complètement séparés de la mise en service du PROFIBUS et de la programmation. Localement, l'affichage graphique et les quatre boutons permettent d'afficher toutes les fonctions contrôlées par les autres maîtres AS-Interface sur l'écran via le logiciel As-i Control Tools. Une prise RS 232 supplémentaire offre une option d'exportation des données relatives à la passerelle, au réseau et au fonctionnement directement depuis la passerelle, pour un diagnostic local étendu.

Informative Literature: VBG-PB-K30-D-S16

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTONENGPDF1990 KB

Product Documentation: VBG-PB-K30-D-S16

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkENGPDF258 KB
Manuels
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual VBG-PB*-K30-D*ENGPDF7195 KB

Design / Simulation: VBG-PB-K30-D-S16

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5827 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VBG-PB-K30-D-S16

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
AS-International Association AS-Interface124901ALLPDF118 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface93301ALLPDF621 KB

Logiciel: VBG-PB-K30-D-S16

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
GSD file for PROFIBUS-Gateway / GSD-Datei für PROFIBUS-Gateway09/2011ZIP19 KB
Software Tools
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Produits associés : VBG-PB-K30-D-S16

Accessoires
Convertisseur interface USB sur RS 232fa
Connecteur Sub-D PROFIBUS avec résistance de terminaison commutablefa
Logiciel de configuration des moniteurs maîtres K30/moniteurs de sécurité K31 et KE4fa
Câble interface pour connexion du moniteur de sécurité K30/K31 à un PCfa