Moniteur de sécurité AS-Interface VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1

VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1
  • Boîtier de contrôle de sécurité compact compatible jusqu'à SIL 3/PLe
  • Quatre entrées intégrées sécurisées
  • Deux sorties intégrées sécurisées (OSSD)
  • Huit groupes de sorties logiques sécurisées (commutables)
  • Augmentation des fonctionnalités grâce à un port d'extension intégré
  • Fonctions de coupure du son, de minuterie et de logique configurables grâce au logiciel SIMON+
  • Découplage de données intégré

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1

Description produit
Moniteur de sécurité, avec 8 circuits de sortie décentralisé
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Découplage de donnéesintégré
numéro de fichier ULE223772
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
Durée de mission (TM)20 a
PFHd5,08 E-9
Eléments de visualisation/réglage
LED AS-i MÉtat de l'AS-interface maître, LED multicolore
vert : Maître OK
LED SMÉtat du moniteur de sécurité, LED multicolore
vert : Moniteur de sécurité OK
LED S1 ... S8État des entrées S1 ... S8, LED jaune
jaune : Contact ouvert
LED O1, O2État des sorties, LED multicolore
jaune : Sortie activée
Caractéristiques électriques
tension auxiliaire (entrée)20 ... 30 VDC PELV
tension d'isolement500 V AS-Interface/UAUX:
Tension assignée d'emploi18,0 ... 31,6 V en provenance d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 200 mA de AS-Interface ;
≤ 4 A AUX éteint
Interface 1
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Interface 2
Type d'interfaceMicro USB
Interface de programmation
Entrée
nombre/typeHuit/quatre entrées sécurisées cat. 4
ou
huit entrées et sorties standard
Alimentation24 V UAUX
intensité de courant maximal admissible10 mA par sortie de signal
Sortie d'alimentation OSSD 1,4 A
Courant d'entréeCourant de commutation statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 μs)
Sortie
nombre/typeCircuits de sortie 1 et 2
capacité max. des contacts :
700 mA DC-13 à 24  V
Alimentation24 V UAUX
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 13849-1:2008/AC:2009 EN 62061:2005
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 50295:1999 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Degré de protectionEN 60529:2000
sécurité électriqueCEI 61508:2010 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 61326-3-1:2008
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Indications pour la programmation
profilS-0.B.E
Code IO0
Code IDB
Code ID1F
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Longueur113 mm
FixationRail DIN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027279215
ECLASS 5.127279215
ETIM 8.0EC001449
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC001449
UNSPSC 12.139121535

Details: VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1

Fonction

Le moniteur de sécurité compact de l'AS-Interface avec fonction maître VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 est un module pour armoire de contrôle comportant jusqu'à 8/4 entrées sécurisées locales et jusqu'à 8 sorties indépendantes et un maître débranchable.

Les entrées sécurisées peuvent également être configurées comme des entrées standard et des sorties de signalisation. Deux des entrées sécurisées peuvent aussi servir d'entrées pour les OSSD, les autres étant réservées aux contacts sans potentiel. Chaque entrée sécurisée peut également être configurée sous forme de deux entrées standard. Huit circuits de décharge AS-Interface indépendants prennent en charge plusieurs sorties AS-Interface sécurisées sur une même adresse. Des sorties à impulsion de test peuvent, par ailleurs, être commutées en sorties de diagnostic (sans sécurité de contrôle). Le circuit sécurisé des consommateurs connectés intègre deux relais de sécurité.

Avec une largeur réduite de 22,5 mm, le boîtier ne prend que très peu de place dans l'armoire électrique. Le module s'enclipse sur un rail de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 50022.

AS-Interface et l'alimentation externe sont connectés au moyen d'un bornier à 2 postes. Les entrées et les sorties sont connectées à l'aide de plusieurs borniers à 4 postes. Une telle configuration permet le retrait en toute simplicité de l'alimentation à des fins de mise en service ou d'entretien. L'alimentation des esclaves connectés s'effectue par le biais du module, depuis l'AS-Interface (alimentation interne), ou par le biais d'une alimentation externe. Dans le cas d'une alimentation externe par le biais d'une unité d'alimentation standard, le module de sécurité est doté d'une fonction de découplage. L'état des entrées et des sorties est indiqué par des LED de couleur jaune. Les problèmes de communication sont indiqués par des LED de couleur rouge. La tension de fonctionnement et l'adresse 0 sont signalées par une LED de couleur verte.

La configuration avec AS-i-Control Tools via ASIMON s'effectue au moyen d'une interface micro-USB. La configuration peut être intégrée à un appareil de rechange au moyen d'une carte à puce.

Product Documentation: VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Mounting Instruction VAS*-2A8L-KE4-8SE*ALLPDF3602 KB
Safety and Security Documentation
Instruction Manual VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1ALLPDF413 KB
Manuels
Manual Safety Basis MonitorENGPDF5865 KB

Design / Simulation: VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-DALLSTP2752 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ1111 KB

Agréments: VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
CA US ULE223772ALLLINK---

Logiciel: VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Produits associés : VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1

Accessoires
Logiciel de configuration des moniteurs maîtres K30/moniteurs de sécurité K31 et KE4fa
Distributeur doté de 25 connexions pour modules de raccordement d'armoire avec bornes à visfa
Connecteur USB Type A à Micro-USBfa