Came pour commutateurs de sécurité VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S
  • Came montée sur ressort pour rayon > 100 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Description produit
Actionneur à charnière pour montage sur portes haut/bas pour interrupteur de sécurité AS-Interface
Caractéristiques mécaniques
MatérialAcier inoxydable
vis de fixationAcier inoxydable
rayon de porte200 ... 1000 mm
butée de portehaut/bas
chasse5 mm
Informations générales
Volume de livraisonUne came articulée, Pour portes à montage supérieur et inférieur Deux vis de sécurité, Acier inoxydable M5 x 25

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Fonction

L'actionneur à charnière VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S est conçu pour une utilisation sur les portes montées par le haut ou par le bas avec un rayon compris entre 200 mm et 1 000 mm. La détérioration générée par le blocage au niveau des têtes d'actionnement est évitée grâce aux actionneurs à ressort. Les vis de sécurité Niro, incluses dans la livraison, peuvent être vissées avec un outil normal et empêchent tout desserrage.

Product Documentation: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF44 KB

Design / Simulation: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP899 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Accessoires de
Interrupteur de sécurité AS-Interfacefa
Interrupteur de sécurité AS-Interfacefa
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillagefa
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillagefa
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillagefa
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillagefa
Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.