Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module d'armoire de commande KE4 2 entrées pour codeurs incrémentaux |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud A/B | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V3.0 | |
numéro de fichier UL | E223772 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
PFHd | 2,77 E-9 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication |
|
LED AS-i | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte | |
LED CONF | Éteinte = Mode normal, LED jaune | |
LED STATE | État du codeur rotatif, 2 LED jaunes | |
FRÉQUENCE DE LED | Basse fréquence ou arrêt, 2 LED jaunes | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (entrée) | 18 … 30 Vc.c. | |
tension d'isolement | 500 V AS-Interface/UAUX: | |
Tension assignée d'emploi | 18,0 ... 31,6 V en provenance d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 150 mA de AS-Interface ; ≤ 200 mA AUX éteint |
|
Interface 1 | ||
Type d'interface | Fente pour carte à puce | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 entrées pour codeurs rotatifs incrémentaux Connecteur mini-IO AMP |
|
Tension | Ub = 5 V CC | |
temporisation du signal | 100 ms à une < flimite de 1 015 Hz 140 ms à une < flimite de 45 Hz < 1015 Hz 700 ms à une limite f < 45 Hz> |
|
fréquence du signal | Gamme de paramétrage 25 Hz … 200 kHz | |
Courant | ≤ 100 mA | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
sécurité électrique | EN 954-1:1996 (jusqu'à la catégorie 4), EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN ISO 13849-1:2006 jusqu'à PL e | |
Entrée | EN 61131-2:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | Esclaves à entrées sécurisées : S-0.B.E Esclaves de diagnostic : S-7.A.5. |
|
Code IO | 0 | |
Code ID | B | |
Code ID1 | F | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes amovibles capacité de raccord de calcul : rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2 avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section : flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Matérial | ||
Boîtier | PA 66-FR | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99 mm | |
Largeur | 22,5 mm | |
Longueur | 113 mm | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le moniteur de vitesse de rotation AS-Interface VBA-2E-KE4-ENC-S est un module sécurisé à deux entrées pour armoire de commande. Parmi les entrées figurent deux entrées sécurisées pour codeurs incrémentaux. Le moniteur de vitesse de rotation contrôle l'arrêt, la vitesse et le sens de rotation d'un maximum de deux essieux, et envoie un signal de sécurité par le biais du réseau AS-Interface lorsqu'une valeur chute en deçà du seuil spécifié.
Avec une largeur réduite de 22,5 mm, le boîtier ne prend que très peu de place dans l'armoire électrique. Le module vient tout simplement s'enclipser sur le rail de montage standard de 35 mm, conformément à la norme EN 50022. Une prise d'adressage est intégrée au module.
AS-Interface et l'alimentation externe sont connectés au moyen d'un bornier à 2 postes. Une telle configuration permet le retrait en toute simplicité de l'alimentation à des fins de mise en service ou d'entretien. L'alimentation des codeurs rotatifs s'effectue par le biais du module, depuis AS-Interface (alimentation interne), ou par le biais d'une alimentation externe. L'état des entrées est indiqué par des LED de couleur jaune. Les problèmes de communication sont indiqués par des LED de couleur rouge. La tension de fonctionnement et l'adresse 0 sont signalées par une LED de couleur verte.
Les données de configuration étant enregistrées sur une carte à puce, le module peut ainsi être remplacé plus facilement en cas de problème.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2E-KE4-ENC-S / Montageanleitung VBA-2E-KE4-ENC-S | ALL | 3682 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction Manual VBA-2E-KE4-ENC-S / Betriebsanleitung VBA-2E-KE4-ENC-S | ALL | 1945 KB | |
Manuels | |||
Manual VBA-2E*-KE4-ENC* | ENG | 5045 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2364 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 37 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU TUV Nord Functional Safety | 44 205 16 000805 | ALL | 1457 KB | |
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2490E | ALL | 213 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|