Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Commutateur KE3 du boîtier de raccordement d'armoire, 1 sortie électronique de sécurité, 4 entrées standard, 2 sorties standard |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | nœud A/B, nœud standard | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
PFHd | 1,91 E-9 | |
PFD | 5,94 E-7 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication |
|
LED PWR | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED IN | état de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune | |
LED OUT | Pour les séquences de clignotement, voir le tableau de diagnostic | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (entrée) | 24 V ± 20 % PELV | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | < 200 mA | |
Classe de protection | III | |
Protection contre les surtensions | UEXT, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) | |
Entrée | ||
nombre/type | 3 entrées standard, 1 entrée EDM | |
Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |
Tension | 24 V CC | |
Courant d'entrée | Courant de commutation statique : 4 mA à 24 V. Courant de commutation dynamique : 15 mA à 24 V (T=100 μs) | |
alimentation capteur | ≤ 100 mA | |
Sortie | ||
nombre/type | 2 éléments de commutation de sortie Charge de contact max. : 0,5 ACC-13 à 30 V 1 sortie électronique sécurisée |
|
Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
|
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 61326-3-1:2008 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
sécurité électrique | EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 62026-2:2013 | |
sécurité fonctionnelle | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | Nœud de diagnostic : S-7.A.E, ID1 = 5 Nœud d’entrée : S-7.A.E, ID1 = 7 |
|
Code IO | 7 | |
Code ID | F | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes amovibles capacité de raccord de calcul : rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2 avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section : flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Matérial | ||
Boîtier | PA 66-FR | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99 mm | |
Largeur | 22,5 mm | |
Longueur | 107 mm | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module à sortie sécurisée AS-Interface VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL est un module d'armoire de contrôle doté de deux sorties électroniques sécurisées. Les sorties dépendent d'un circuit de décharge sécurisée commun, mais elles peuvent être commutées indépendamment l'une de l'autre par des bits de sortie conventionnels tant que la décharge est disponible sur le moniteur de sécurité. En outre, le module dispose d'un nœud A/B pour les diagnostics et d'un second nœud A/B pour la connexion de trois entrées conventionnelles et du dispositif EDM du circuit de retour du contacteur.
Avec une largeur réduite de 22,5 mm, le boîtier ne prend que très peu de place dans l'armoire électrique. Un dispositif d'encliquetage permet de monter le module sur la bande de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 50022.
Une prise d'adressage est intégrée au module. On peut accéder à l'adressage de la sortie sécurisée et des nœuds A/B intégrés en actionnant les commutateurs de programmation.
La connexion s'effectue par le biais de bornes enfichables. Des borniers à 4 voies (noirs) sont utilisés pour les entrées. Le module AS-Interface est connecté via un bornier à 2 voies (jaune). Cette configuration permet de séparer facilement les détecteurs ou l'alimentation pour la mise en service ou l'entretien. Les entrées et les détecteurs raccordés sont alimentés via une alimentation auxiliaire externe. Les LED jaunes indiquent l'état de commutation actuel des entrées et des sorties. La LED rouge de défaut signale les erreurs de communication et indique la définition du bit de sortie A0. Une LED ASI verte indique la tension de fonctionnement et l'adresse 0.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL / Montageanleitung VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | ALL | 1394 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction Manual VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL / Betriebsanleitung VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | ALL | 443 KB | |
Manuels | |||
Manual VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | ENG | 3543 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4525 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1058 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|