Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module d'armoire électrique de commande KE4 pour codeurs rotatifs 2 entrées sécurisées et 2 sorties sécurisées |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud A/B | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V3.0 | |
numéro de fichier UL | E223772 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
PFHd | 5,08 E-9 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED F1, F2 | mouvement rotatif/arrêt | |
LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication |
|
LED ST1, LED ST2 | État des codeurs rotatifs, 2 LED jaunes | |
LED AS-i | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte | |
LED CONF | LED bicolores, jaune/rouge, mode de configuration | |
LED O1, O2 | État des sorties | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (entrée) | 18 … 30 Vc.c. | |
tension d'isolement | 500 V AS-Interface/UAUX: | |
Tension assignée d'emploi | 18,0 ... 31,6 V en provenance d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 150 mA de AS-Interface ; ≤ 1400 mA AUX éteint |
|
Interface 1 | ||
Type d'interface | Fente pour carte à puce | |
Entrée | ||
nombre/type | 2 entrées pour codeurs rotatifs incrémentaux/absolus / 2x RJ45 | |
Tension | max. 30 V CC , externe | |
temporisation du signal | Selon la fréquence, voir le problème décrit dans la section « temps de réponse du système » du manuel d'instructions | |
fréquence du signal | Gamme de paramétrage 1 Hz … 250 kHz | |
Sortie | ||
nombre/type | 2 sorties électroniques sécurisées | |
Alimentation | provenant de la tension auxiliaire externe UAUX | |
Tension | 24 V | |
intensité de courant maximal admissible | charge de contact max. : 700 mA DC-13 à 24 V | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
sécurité électrique | EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN ISO 13849-1:2008 jusqu'à PL e | |
Entrée | EN 61131-2:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | Esclaves à entrées sécurisées : S-7.B.E. , ID1=F Esclaves de diagnostic : S-7.A.5., ID1=7 (réglage d'usine) |
|
Code IO | 7 | |
Code ID | B | |
Code ID1 | E | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes amovibles capacité de raccord de calcul : rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2 avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section : flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Matérial | ||
Boîtier | PA 66-FR | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99 mm | |
Largeur | 22,5 mm | |
Longueur | 113 mm | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module de sécurité AS-Interface VBA-2E-KE4-ENC/SSI-S est un module de raccordement d'armoire électrique sécurisé doté de deux entrées sécurisées et de deux sorties électroniques sécurisées. Les entrées permettent de raccorder des appareils tels que des codeurs incrémentaux ou des codeurs absolus utilisant une interface SSI, sin/cos ou TTL. Les fonctions principales du module de sécurité sont les suivantes : contrôle de position, contrôle de la plage de vitesse et de la rampe de décélération, arrêt sécurisé des moteurs et intégration d'une logique de sécurité aux applications contenant un maximum de deux axes (STO, SS1, SS2, SLS, SLP, SDI, SCA, etc.).
Avec une largeur réduite de 22,5 mm, le boîtier ne prend que très peu de place dans l'armoire électrique. Un dispositif d'encliquetage permet de monter le module sur la bande de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 50022. Une prise d'adressage est intégrée au module. AS-Interface et l'alimentation externe (tension auxiliaire AUX) sont connectés via un bornier à deux voies. Cette configuration permet de séparer facilement l'alimentation pour la mise en service ou la maintenance. La tension auxiliaire AUX permet d'alimenter les sorties. Les codeurs rotatifs sont alimentés indépendamment du module de sécurité. Les LED jaunes indiquent l'état actuel des entrées. Les LED rouges indiquent les problèmes de communication. Une LED verte indique la tension de fonctionnement et l'adresse 0.
Une carte à puce stocke les données de configuration et facilite le remplacement du module en cas de panne.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S / Montageanleitung VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S | ALL | 2834 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S / Betriebsanleitung VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S | ALL | 488 KB | |
Manuels | |||
Manual VBA-2E*-KE4-ENC* | ENG | 5045 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3239 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 38 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|