Boîtier de raccordement de sécurité AS-Interface VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL
  • Solution compacte proposant un grand nombre de sorties sécurisées
  • Commutation opérationnelle des sorties sécurisées possible avec les sorties standard
  • 1 esclave de diagnostic A/B possible par sortie sécurisée
  • 8 entrées standard pour EDM
  • Jusqu'à SIL3 (EN 62061) et PLe (EN13849-1)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Description produit
Commutateur KE4 du module de raccordement d'armoire
8 sorties électroniques de sécurité, chacune commutable avec une sortie standard, 8 entrées standard
Caractéristiques générales
Type de nœudEsclave A/B, 2 esclaves standard pour les entrées/sorties, esclaves supplémentaires configurables
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V3.0
Eléments de visualisation/réglage
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication
LED AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 8 LEDs jaune
LED OUTÉtat de commutation (sortie) ; 8 LED de couleur jaune
LED ALARMSignal d'alarme vers le côté commande ; LED jaune
Caractéristiques électriques
tension auxiliaire (entrée)24 V (20 VCC à 30 VCC) PELV
Consommation de courant max. : 8 A
Tension assignée d'emploi18,0 ... 31,6 V en provenance d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi< 200 mA
Interface 1
Type d'interfaceFente pour carte à puce
Entrée
nombre/type8 entrées numériques
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension24 V CC
Seuil de commutationU < 5 V (low)
U > 15 V (haute)
Sortie
nombre/type8 sorties électroniques sécurisées
1 - 8 circuits de libération
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
intensité de courant maximal admissible2 A par sortie, 8 A au total
Tenir compte du déclassement
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 13849-1:2008/AC:2009
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
sécurité électriqueEN 13849-1:2008/AC:2009
EnvironnementEN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelleEN 61508:2010
EN 62061:2005/A1:2013
Indications pour la programmation
profilNœud de diagnostic : S-7.A.E, ID1 = 5
Entrée/sortie esclave : S-7.F.E, ID1 = F
Configuration esclave : S-7.A.5, ID1 = 7
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse270 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Longueur113 mm
FixationRail DIN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Fonction

Le module à sortie sécurisée AS-Interface VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL est un module de raccordement d'armoire électrique doté de huit sorties électroniques sécurisées. En outre, le module dispose de huit entrées et d'une sortie standard par sortie sécurisée. Le module à sortie sécurisée permet d'assurer des processus de commutation sécurisés dans un boîtier à distance. Le câblage parallèle des actionneurs sécurisés dans le boîtier est donc de l'histoire ancienne.

Avec une largeur réduite de 22,5 mm, le boîtier ne prend que très peu de place dans l'armoire électrique. Un dispositif d'encliquetage permet de monter le module sur la bande de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 50022. Le module dispose d'une prise d'adressage intégrée permettant de programmer l'adresse de base. Toutes les autres adresses peuvent être configurées à l'aide d'un logiciel de configuration.

La connexion s'effectue par le biais de bornes enfichables. Des borniers à 4 voies (noirs) sont utilisés pour les entrées. Le module AS-Interface est connecté via un bornier à 2 voies (jaune). Cette configuration permet de séparer facilement les détecteurs ou l'alimentation pour la mise en service ou l'entretien. Les entrées sont alimentées via une alimentation auxiliaire externe. Les LED jaunes indiquent l'état de commutation actuel des entrées et des sorties. Elles indiquent également les erreurs de communication. Une LED verte indique la tension de fonctionnement et l'adresse 0.

Product Documentation: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Mounting Instruction VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SE / Montageanleitung VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEALLPDF2066 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEENGPDF348 KB

Agréments: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2502EALLPDF214 KB

Produits associés : VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Accessoires

Appareil portatif Interface AS avec accessoiresfa

Câble d'adaptateur du module vers la console de programmation portablefa
Logiciel combiné pour la configuration, le diagnostic et la programmation des maîtres et des moniteurs de sécurité (type KE4, K20, K30, K31)fa
Distributeur doté de 25 connexions pour modules de raccordement d'armoire avec bornes à visfa
Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.