Montant pour commutateurs de sécurité VAZ-IM1-BASE-S

VAZ-IM1-BASE-S
  • Pour portes à montage à droite et à gauche
  • Fente de commutateur compatible avec tous les commutateurs de sécurité mécanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAZ-IM1-BASE-S

Description produit
Support de montage pour interrupteurs mécaniques de sécurité (LIM1 et IM1)
Caractéristiques mécaniques
MatérialGFK
Dimensionslargeur 76 mm
Hauteur 345 mm
Profondeur 35 mm
Hauteur345 mm
Largeur40 mm
Profondeur35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-IM1-BASE-S

Fonction

Le commutateur de sécurité VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1 à verrouillage mécanique et à actionneur séparé comprend 2 entrées et 3 sorties. La surveillance du contact et la surveillance du solénoïde sont disponibles via les entrées. L'évaluation s'effectue via un moniteur de sécurité. Les sorties contrôlent le solénoïde et les LED rouge et verte.

Connexion à l'aide d'un connecteur M12 Le commutateur de sécurité est alimenté via AS-Interface et AUX. Le verrouillage mécanique fonctionne selon le principe de sécurité positive. Le verrouillage mécanique est activé par le déclenchement de la sortie AS-Interface D0. Le déverrouillage s'effectue via la tension.

La neutralisation mécanique sert à déverrouiller le commutateur de sécurité en utilisant des outils. Pour éviter toute manipulation non intentionnelle, la neutralisation mécanique est scellée avec un vernis.

La LED Power indique la tension de fonctionnement, la LED Fault indique une erreur de dispositif ou de communication. Par exemple, la surveillance du contact peut être affichée via le contrôleur avec la LED rouge et la surveillance du solénoïde avec la LED verte.

Une simple connexion au réseau AS-Interface est suffisante pour protéger les processus.

En fonction de l'application, 4 modèles d'actionneurs mécaniques différents peuvent être commandés séparément.

Product Documentation: VAZ-IM1-BASE-S

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF161 KB

Design / Simulation: VAZ-IM1-BASE-S

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP453 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : VAZ-IM1-BASE-S

Accessoires de
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillagefa
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillagefa
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillagefa
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillagefa
Interrupteur de sécurité AS-Interfacefa
Interrupteur de sécurité AS-Interfacefa
Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.