Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Loquets pour interrupteurs mécaniques de sécurité (LIM1 et IM1) |
Caractéristiques mécaniques | ||
---|---|---|
Matérial | GFK | |
Dimensions | largeur 193 mm Hauteur 60 mm Profondeur 69 mm |
|
Hauteur | 60 mm | |
Largeur | 193 mm | |
Profondeur | 69 mm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | Un verrou Une came fournie |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Associée au support pour commutateur VAZ-IM1-BASE-S, la barre VAZ-IM1-BASE-BOLT S est un dispositif pour monter les commutateurs de sécurité sur les profiles aluminium et les boîtiers de machine disponibles dans le commerce. Le actionneur, inclus dans la livraison, est guidé en toute sécurité dans le commutateur de sécurité par le support du commutateur et la barre. La couleur jaune permet de reconnaître rapidement le dispositif de sécurité. Grâce à la robustesse de la conception, aucune poignée de porte supplémentaire n'est requise. Une fente permet la fixation d'un verrou pour une sécurité renforcée.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 161 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 800 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|