Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Extension de contact de sécurité, 2 voies, 8 jeux de contact |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
description | Contacts sécurisés instantané 4 jeux de contact par voie (les contacts sont à guidage forcé) |
|
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
catégorie | 4 | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
B10d | 1,96 E+6 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED 1, 2, 3, 4 | LED jaune CH1, CH2 : contacts 1 et 2 fermés EDM1, EDM2 : retour circuit 1 et 2 fermé |
|
Caractéristiques électriques | ||
Courant assigné d'emploi | 80 mA par voie | |
Protection contre les surtensions | catégorie de surtension III | |
Entrée | ||
Durée de l'impulsion | max. 1,5 ms (durée de l'impulsion du test d'admissibilité) | |
Niveau du signal | signal 0 : < 2,4 V CC signal 1 : 18 ... 26,5 V |
|
Sortie | ||
Protection contre les courts-circuits/surcharge | 6 A gG | |
Courant de commutation | max. 6 A pour 20 ms | |
Courant | Courant total par voie 12 A | |
Retard à l'appel | Temps de réponse : < 20 ms | |
Fréquence de commutation | 15 Hz | |
Sortie relais | ||
Tension de commutation | 10 V ... 230 V | |
Courant de commutation | 5 mA ... 3 A | |
Durée de vie mécanique | env. 10 x 106 cycles de commutation | |
Durée de vie électrique | AC1 (360 S/h), environ 100 x 103 cycles de commutation | |
Chargement du contact | Boucle de rétroaction : max. 20 mA | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux directives | ||
Directive sur les basses tensions 2006/95/CE | EN 60947-1:2007/A1:2011 EN 60947-5-1:2004/AC:2005 |
|
Directive CEM 2004/108/CE | EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
|
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
sécurité électrique | EN 60947-1:2007 EN 60947-5-1:2005 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | sans condensation | |
Degré de pollution | 2 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes amovibles capacité de raccord de calcul : rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2 avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section : flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Matérial | ||
Boîtier | PA 66-FR | |
Masse | 270 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99 mm | |
Largeur | 22,5 mm | |
Longueur | 113 mm | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction Manual VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S | ENG | 174 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 3887 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
USA UL | E223772 UL (NRAQ) | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
Déclaration de conformité UE (Pepperl+Fuchs) | TDOC-0174CFRA | FRA | 195 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|