Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Système de mesure de position ind. PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D
  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Domaine de mesure de 0 ... 120 mm
  • Gamme de mesure paramétrable
  • Sortie analogique courant ou tension, paramétrable
  • 2 sorties push-pull
  • Points de commutation programmables via IO-Link

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Caractéristiques générales
Fonction de l'élément de commutationSortie de tension ou de courant analogique, programmable
2 sorties de commutation, programmables
Distance de l'objet0,5 ... 3 mm , recommandé : 1,5 mm
Gamme de mesure0 ... 120 mm
Plage de linéarité1 ... 119 mm
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi12 ... 30 V CC
(13 ... 30 V quand la tension de sortie analogique est paramétrée)
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéaritésur la plage de mesure : ± 0,8 mm
sur la plage de linéarité : ± 0,4 mm
Reproductibilité± 0,1 mm
Résolution50 µm
Dérive en température± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à vide≤ 40 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd278 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED S1état de commutation Sortie commutée 1
LED S2état de commutation Sortie commutée 2
LED S3Élément d'amortissement dans la plage de mesure analogique configurée
LED STATUSAffichage de l'état LED, vert/rouge (alimentation, communication/erreur, élément d'amortissement manquant)
Interface
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor
Identifiant du dispositif0x200404 (2098180)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de valeurs0000h ... 9600h
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données : 16 bits
Sortie de traitement des données : aucune
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Sortie de commutation
Type de sortie2 sorties push-pull (paramétrables), protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité, protection contre sur les surtensions
Courant d'emploi≤ 100 mA / Sortie
Fenêtre de commutation± 1 mm
Course différentielle0,2 mm
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Sortie analogique
Type de sortie1 sortie courant : 4 ... 20 mA ou 1 sortie tension : 0 ... 10 V , paramétrable
Résistance de chargesortie courant : ≤ 400 Ω
sortie tension : ≥ 1000 Ω
Protection contre les courts-circuitssortie tension : limitation de courant
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Agréments et certificats
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certification MarineDNVGL TAA00001V2
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP67 / IP69K
Matérial
BoîtierPBT, acier inox 1.4571 (Z 6 CNDT 17.12) , laiton nickelé
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Masse113 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur23 mm
Longueur135,2 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Informative Literature: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Precise Dancer Control in Battery Cell ManufacturingENGPDF144 KB
Application Report - Reliable Detection in the Production of Motor Chain TensionersENGPDF186 KB

Product Documentation: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF240 KB
Manuels
Manual PMIxxx-F90-...-IO-... Inductive Positioning Measurement System with IO-LinkENGPDF2695 KB
Parameter Information
Brief instructionsENGPDF566 KB

Design / Simulation: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP706 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ161 KB

Agréments: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
- DNV MarineTAA00001V2 Rev. No: 5ALLPDF385 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3GTÜV 20 ATEX 8525 XALLPDF524 KB
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3DTÜV 20 ATEX 8526 XALLPDF4375 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4518ALLPDF244 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx ecIECEx TUR 21.0019XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland IECEx tcIECEx TUR 21.0020XALLLINK---

Logiciel: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
IODD for PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3D / IODD für PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3DV1.10.000 / 2021-08-15ZIP192 KB
Function block TIA Portal for evaluating process data of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zum Auswerten der Prozessdaten des Sensors PMI*-F90*-IO-*V1.00.000 / 2022-08-23ZIP483 KB
Function block TIA Portal for parameterization of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zur Parametrierung des Sensors PMI*-F90*-IO-*V1.00.000 / 2022-08-23ZIP571 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Accessoires
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice latéralfa
Angle de montage pour fixation des capteurs modèle F90, Matérial: Tôle d'acier galvaniséefa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichablesfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichablesfa