Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de l'élément de commutation | Sortie de tension ou de courant analogique, programmable 2 sorties de commutation, programmables |
|
Distance de l'objet | 0,5 ... 3 mm , recommandé : 1,5 mm | |
Gamme de mesure | 0 ... 120 mm | |
Plage de linéarité | 1 ... 119 mm | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 12 ... 30 V CC (13 ... 30 V quand la tension de sortie analogique est paramétrée) |
|
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
erreur de linéarité | sur la plage de mesure : ± 0,8 mm sur la plage de linéarité : ± 0,4 mm |
|
Reproductibilité | ± 0,1 mm | |
Résolution | 50 µm | |
Dérive en température | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
Consommation à vide | ≤ 40 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 278 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED S1 | état de commutation Sortie commutée 1 | |
LED S2 | état de commutation Sortie commutée 2 | |
LED S3 | Élément d'amortissement dans la plage de mesure analogique configurée | |
LED STATUS | Affichage de l'état LED, vert/rouge (alimentation, communication/erreur, élément d'amortissement manquant) | |
Interface | ||
Type d'interface | IO-Link (via C/Q = broche 4) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Profil de l'appareil | Smart Sensor | |
Identifiant du dispositif | 0x200404 (2098180) | |
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Plage de valeurs | 0000h ... 9600h | |
durée de cycle min. | 2,3 ms | |
Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données : 16 bits Sortie de traitement des données : aucune |
|
Prise en charge du mode SIO | oui | |
Type de port maître compatible | A | |
Sortie de commutation | ||
Type de sortie | 2 sorties push-pull (paramétrables), protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité, protection contre sur les surtensions | |
Courant d'emploi | ≤ 100 mA / Sortie | |
Fenêtre de commutation | ± 1 mm | |
Course différentielle | 0,2 mm | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 1 sortie courant : 4 ... 20 mA ou 1 sortie tension : 0 ... 10 V , paramétrable | |
Résistance de charge | sortie courant : ≤ 400 Ω sortie tension : ≥ 1000 Ω |
|
Protection contre les courts-circuits | sortie tension : limitation de courant | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 60947-5-7:2003 EN61131-9:2013 IEC 60947-5-7:2003 IEC 61131-9:2013 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches | |
Degré de protection | IP67 / IP69K | |
Matérial | ||
Boîtier | PBT, acier inox 1.4571 (Z 6 CNDT 17.12) , laiton nickelé | |
Cible | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) | |
Masse | 113 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 23 mm | |
Longueur | 135,2 mm | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Niveau de protection d'équipement | Gc (nA) , Dc | |
Niveau de protection d'équipement Gc (nA) | ||
Protection contre l'inflammation | "n" | |
Marquage CE | [*PD-Z02586A*] | |
Certificats | ||
Certificat ATEX | PF 15 CERT 3754 X | |
Marquage ATEX | II 3G Ex nA IIC T6 Gc | |
Normes | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 |
|
Caractéristiques possibles | tension de fonctionnement maximale UBmax , courant de charge maximal ILmax , résistance série minimale RV , tension de sortie analogique maximale UAmax , courant de sortie analogique maximal IAmax | |
Température ambiante maximale autorisée | Respectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général. Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées. mode de fonctionnement 1 pour UBmax = 30 V et 2 sorties de commutation maximum avec ILmax = 100 mA l'unité et 1 sortie analogique avec IAmax = 20 mA ou UAmax = 10 V : 35 °C (95 °F) mode de fonctionnement 2 pour UBmax = 30 V et 1 sortie de commutation maximale avec ILmax = 100 mA : 50 °C (122 °F) |
|
Niveau de protection d'équipement Dc | ||
Protection contre l'inflammation | Protection par coffret « tc » | |
Marquage CE | [*PD-Z02586A*] | |
Certificats | ||
Certificat ATEX | PF 15 CERT 3774 X | |
Marquage ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc | |
Normes | EN 60079-0:2012/A11:+2013 , EN 60079-31:2014 | |
Caractéristiques possibles | tension de fonctionnement maximale UBmax , courant de charge maximal ILmax , résistance série minimale RV , tension de sortie analogique maximale UAmax , courant de sortie analogique maximal IAmax | |
Température ambiante maximale autorisée | Respectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général. Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées. mode de fonctionnement 1 pour UBmax = 30 V et 2 sorties de commutation maximum avec ILmax = 100 mA l'unité et 1 sortie analogique avec IAmax = 20 mA ou UAmax = 10 V : 35 °C (95 °F) mode de fonctionnement 2 pour UBmax = 30 V et 1 sortie de commutation maximale avec ILmax = 100 mA : 50 °C (122 °F) |
|
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 Series | ENG | 311 KB | |
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 171 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0 | ALL | 546 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D Certificate | PF15CERT3774X | ALL | 1001 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate | PF15CERT3754X | ALL | 1015 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|