Modules à enficher pour le système K

Grâce à la barrière de protection contre les surtensions P-LB, le risque d'un mauvais câblage est évité. L'appareil et la protection contre les surtensions forment une unité électrique et mécanique. L'isolation spatiale au sein de l'armoire électrique est ainsi garantie de façon définitive, permanente et conforme aux normes de l'industrie. Seuls les fils du côté terrain et du côté commande doivent être physiquement isolés les uns des autres. Cette isolation spatiale est déjà prescrite par le câblage de l'armoire électrique de sécurité intrinsèque. P-LB installation en armoire : par simple raccordement sur les modules Le Système K .

Références du modèle : P-LB-1…, P-LB-2…


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.