Principe de mesure

Dans un liquide, la pression augmente lorsque le niveau de remplissage s'accroît. La pression hydrostatique est transmise à la cellule de mesure via une membrane en acier inoxydable (ou céramique). Les mesures ne sont pas altérées par la mousse, les agglomérations de matière, les variations des propriétés électriques du liquide, ni par la forme du réservoir.


Mode de fonctionnement

Le niveau de remplissage d’un liquide peut être déterminé par la mesure de la pression hydrostatique si la densité est connue. La cellule de mesure doit être en relation directe avec le liquide et la mesure s'effectue via une membrane d’isolation en acier inoxydable (ou céramique) et un joint. Le capteur est placé en bas de la cuve.

Le signal de sortie de la cellule de mesure est converti via un conditionneur de signal et fournit :

  • Un signal analogique 4 - 20 mA
  • Un signal bus de terrain (Profibus PA)


Les capteurs de pression sont disponibles dans les versions suivantes :

  • En montage externe, compacte
  • Allongée, par un tube d'extension
  • Suspendue par un câble

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.