La méthode de protection par surpression interne Ex p permet l’utilisation d’appareils standard, sans agrément pour zone Ex, dans des zones à risque d’explosion et ceci jusqu’en Zone 1.
Un système de pressurisation se compose d’une unité de contrôle équipé d’un système de surveillance de la pression, d’une électrovanne et d’un boîtier résistant à la pression. Le dispositif électrique à protéger est placé à l’intérieur du boîtier.
Le boîtier est rempli d’air ou de gaz inerte tel que l’azote, produisant ainsi une atmosphère non explosive évitant à toute source d’inflammation éventuellement présente de déclencher une explosion.
L’unité de contrôle, associée au pressostat, surveille le processus de circulation et la pression à l’intérieur du boîtier. Une fois la purge initiale effectuée, le dispositif électrique peut être activé. Si le boîtier est ouvert, la pression interne baisse et l’unité de contrôle déconnecte le dispositif électrique de l’alimentation.