Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Kit de démarrage IIoT avec maître EtherNet/IP IP20 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242602 |
ECLASS 10.0.1 | 27242602 |
ECLASS 9.0 | 27242602 |
ECLASS 8.0 | 27242602 |
ECLASS 5.1 | 27242602 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Découvrez comment visualiser et analyser les données des détecteurs avec ce kit de démarrage IIoT et nos maîtres IO-Link simples d'utilisation. Chaque kit comprend les composants suivants pour vous aider à démarrer :
Un maître IO-Link avec 8 entrées/sorties
Deux détecteurs de vibrations IO-Link
Tout le câblage nécessaire, y compris un câble de bus Ethernet et un cordon femelle
Client léger de qualité industrielle pour une exploitation 24h sur 24 et 7 jours sur 7, prenant en charge les configurations Ultra HD (4K) modernes à 60 Hz
Une alimentation Pepperl+Fuchs PS1000 (large plage d'entrée de 100 à 240 VCA ; sortie 24 VCC, 5 A, 120 W)
Le kit comprend une liste de détails de protocole ainsi que des instructions qui guident l'utilisateur dans le réglage et les configurations des maîtres IO-Link.