Communication industrielle ICA-IIOT-KIT3K-IO-BTC-BOSCH

ICA-IIOT-KIT3K-IO-BTC-BOSCH
  • Profitez des avantages d'IO-Link
  • Découvrez combien il est simple d'intégrer les données IO-Link dans votre stratégie I4.0
  • Guide de démarrage rapide pour la connectivité de base au maître IO-Link
  • Instructions détaillées pour la connectivité MQTT et OPC UA
  • Interface PROFINET

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ICA-IIOT-KIT3K-IO-BTC-BOSCH

Description produit
Kit de démarrage IIoT avec maître PROFINET IP20

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242602
ECLASS 10.0.127242602
ECLASS 9.027242602
ECLASS 8.027242602
ECLASS 5.127242602
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICA-IIOT-KIT3K-IO-BTC-BOSCH

Fonction

Découvrez comment visualiser et analyser les données des détecteurs avec ce kit de démarrage IIoT et nos maîtres IO-Link simples d'utilisation. Chaque kit comprend les composants suivants pour vous aider à démarrer :

  • Un maître IO-Link avec 8 entrées/sorties

  • Deux détecteurs de vibrations IO-Link

  • Tout le câblage nécessaire, y compris un câble de bus Ethernet et un cordon femelle

  • Client léger de qualité industrielle pour une exploitation 24h sur 24 et 7 jours sur 7, prenant en charge les configurations Ultra HD (4K) modernes à 60 Hz

  • Une alimentation Pepperl+Fuchs PS1000 (large plage d'entrée de 100 à 240 VCA ; sortie 24 VCC, 5 A, 120 W)

Le kit comprend une liste de détails de protocole ainsi que des instructions qui guident l'utilisateur dans le réglage et les configurations des maîtres IO-Link.

Produits associés : ICA-IIOT-KIT3K-IO-BTC-BOSCH

Eléments du système adaptés
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichablesfa
Kit de démarrage IIoT

Connectez vos détecteurs d'atelier d'usine au Cloud et commencez votre transition numérique grâce aux kits de démarrage IIoT.

Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Module maître IO-Link avec interface OPC UA

Les séries de modules maîtres IO-Link, ICE2 et ICE3, sont dotées d'une interface OPC UA et d'un protocole de bus de terrain en temps réel. Elles constituent ainsi une solution idéale pour les applications sur le cloud. Pour en savoir plus sur les scénarios possibles, consultez notre blog.